電動アクチュエータ
» ロッドタイプLEY/LEYGシリーズ-製品一覧
![ロッドタイプLEY⁄LEYG Series](/
assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rod/mainimg_rod.jpg)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形 LEYG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-007-LEYG.jpg)
-
LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG16 | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG25 | 30~300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG32 | 30~300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEYG40 | 30~300 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEYG25□S | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEYG32□S | 30~300 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |