電動アクチュエータ
» ロッドタイプLEY/LEYGシリーズ-製品一覧
![ロッドタイプLEY⁄LEYG Series](/
assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rod/mainimg_rod.jpg)
高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□F
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比44%(0.54s←0.97s)削減※
※ LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
・最大速度:800mm/s(従来比60%向上)
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY16F | 30~300 | MAX.141 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY25F | 30~400 | MAX.452 | MAX.1500 | 3,6,12 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY40F | 30~500 | MAX.1058 | MAX.1300 | 4,8,16 |