-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報

NEW
ISOシリンダ/エアシリンダ
無調整エアクッションタイプ
C85-X3242/C75-X3242
2021/3
- ラバークッション付と比較し
衝撃の小さい滑らかな停止を実現
- 衝撃音の低減
- クッションニードルの調整作業が不要
- タクトタイム短縮
エアクッション+ラバークッション構造により、
エアクッションよりタクトタイムの短縮が可能
NEW
4ポートソレノイドバルブ
カセットタイプマニホールド
SJ1000/2000/3000 Series
2021/3
- バルブ幅6.5mmのSJ1000を追加 [New]
- 薄型給排気ブロックAss'y(オーダーメイド仕様)[New]
- SJ1000/SJ2000/SJ3000の混載が可能
- コネクタ接続(カードエッジ式)
連数の増減、バルブの交換が容易
- ノンプラグイン個別配線にも対応
NEW
ロック付シリンダ/ロック開放表示付
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
C96N-X3030□
2021/3
- 安全対策:手動ロック開放状態が一目でわかる
視認性の高いロック開放表示ラベル(黄色)
- 袋ナット付の選択可能
フィールドバス機器
(5ポートソレノイドバルブ駆動用出力機器)
EX260 Series
2021/2
- 機能安全規格 対応品を追加[New]
- 省スペース設置:薄型 約28mm
- PROFIsafeに対応
- IO-Linkに対応
- IP67構造
- 最大32点ソレノイド駆動
- 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続
外部信号入力仕様
スマートポジショナ
IP8101-X419-□
2021/2
- 駆動部の遠隔操作が可能
フィードバック信号によりシリンダ(駆動部)を制御
ステップモータコントローラ
JXC Series
2021/2
- パラレル入出力
- ステップモータ(サーボ DC24V)
- ステップデータ数:64点
ACサーボモータ ドライバ
ネットワークカードタイプ
LECSN-T Series
2021/2
- ネットワークカード3種に対応(PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP™)
- STO(Safe Torque Off)の安全機能対応
- 制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ
(分解能 4,194,304パルス/回転)
エンドパワーシリンダ
ø40, ø50
CDQ2A-X3260
2021/2
- 空気消費量:最大73%削減
- ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能
- 出力発生時もスムーズな作動
- CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
- ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
- 従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
フィールドバス機器(入力/出力対応)
EX245 Series
2021/2
- PROFIsafe対応品を追加 [New]
- 入力・出力対応
- プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
- 省エネ機能 PROFIenergyに対応
- シェアドデバイス機能
難燃性(UL-94規格V-0相当)
FR2層軟質ポリウレタンチューブ
TRBU-X259
2021/2
- 管継手接続時、外層の剥離が不要
作業時間短縮、施工性向上
- 柔軟性向上(TRBU比)
- 軽量/コンパクト
質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
- スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
- 内径拡大による流量UP:最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
ペルチェ式循環液温調装置
サーモコン/コンパクトタイプ 空冷式
INR-244-831
2021/2
- 小型・省スペース
- フロンレス
- 静音設計:45dBA(オプション選択時)
- 冷却能力:220W
- 温度安定性:±0.01~0.03℃
- 設定温度範囲:10℃~60℃
- 接液部材質:ステンレス、樹脂(アルミ、銅系材質不使用)
フィールドバス機器
(入力/出力対応)
EX600 Series
2021/2
- IO-Linkマスタ対応SIユニット追加(PROFINET) [New]
- 入力・出力対応
- デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに対応
- 自己診断機能
- WEBサーバ機能
- 多彩なコネクタに対応
- 最大9連まで、接続可能(SIユニットは除く)
循環液温調装置
欧州Fガス規制対応
冷凍式サーモチラー
HRZ-F Series
2021/2
- DCインバータ冷凍機とインバータポンプで
さらに大幅な省エネを実現。
- 省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
応じてインバータ制御
消費電力:Max65%削減
放熱水量:Max67%削減
- 高性能
温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
冷却時間:Max46%短縮(当社比)
- 使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
プロセスポンプ
自動運転型/エアオペレート型
PA5000 Series
2021/1
- 小型/省エネ/吐出量アップのボディ材質
ポリプロピレン(PP)を追加
- 小型:高さ185mm× 幅134mm× 奥行202mm
- 軽量:3.0kg(ポリプロピレン)
- 接液ボディ材質
PP(ポリプロピレン)/アルミニウム/ステンレスから選択可能
- 自動運転型/エアオペレート型を用意
- 自給式で呼び水不要
直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)
ZH Series
2021/1
- ボックス形にノズル呼び径:ø1.5, ø1.8, ø2.0追加 [New]
- 小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
- 4種類の取付方法
- サイレンサ/標準ブラケットを用意
エアシリンダ
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
CG1 Series
2021/1
- 配管自由度の向上
90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3)
- ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
- 既存製品と取付互換
- 豊富な取付支持金具
- ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
モジュラタイプ
F.R.L.コンビネーション
AC Series
2020/12
- AC ,AF,AR(K),ALにサイズ40-06・50・60を追加 [New]
- VHS40-06・VHS50を追加 [New]
- AFM/AFDにサイズ40-06を追加 [New]
- AW(K)にサイズ40-06・60を追加 [New]
- オーダーメイド仕様追加 [New]
モジュラタイプ
共通給気形レギュレータ
AR□M(K)-D Series
2020/12
- 用途に合わせて異なる圧力の供給が可能
OUTポートを背面に設置
- 省スペース・配管工数削減
- モジュラ接続可能
- 分岐配管が可能
3色表示
デジタルフロースイッチ
PFMC7□(-L)Series
2020/12
- IO-Linkに対応[New]
- 適用流体:乾燥空気、N2
- 3色表示 2画面対応
- 流量レンジ拡大
1台で幅広い流量範囲の計測が可能
ロータリテーブル
ラックピニオンタイプ
サイズ:10, 20, 30, 50
MSQ Series
2020/12
- ダンパ(クッション)を追加[New]
- コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
- 配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較
- 揺動時間調整範囲拡大(0.2〜2.0s/90°)
既存製品より低速域で使用することが可能。
協働ロボット用
真空グリッパユニット
ZXP7□41-X1
2020/12
- Plug & Playですぐ使える
TMComponent対応 簡単プログラミング
- 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
- 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
協働ロボット用
エアチャック
JMHZ2-X7400B-TM
forオムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
2020/12
- Plug & Playですぐ使える
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線はM8コネクタを
接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
- 分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易
協働ロボット用
エアチャック
JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for三菱電機MELFAASSISTAシリーズ
2020/12
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線はM12コネクタを
接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
- 分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易
FDA(米国食品医薬品局)適合
(EU)No10/2011適合
ポリウレタンチューブ
TU-X214
2020/12
- FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
(EU)No10/2011 溶出試験に適合
- カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
- サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- 1巻長さ:20m
パルスブローバルブ
AXTS040□-□□-X2
2020/12
- 繰り返し衝突するエアのピーク圧力により
効率的なエアブローが可能
- 空気消費量50%以上削減
- パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
ワンタッチ管継手付
金属スピードコントローラ
ASB Series
2020/11
- 外部オール金属により耐環境性向上
- 溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
- 施工性向上
チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
- 軽量:約28%削減(54g→39g)
協働ロボット用
エアチャック
JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
2020/11
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
- 分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易
モジュラ接続タイプ
圧縮空気清浄化フィルタ/活性炭フィルタ
AFF/AM/AMD/AMK Series
2020/11
- 活性炭フィルタ AMKシリーズ追加[New]
圧縮空気中の臭気を除去
- 圧縮空気清浄等級:ISO8573
- 質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
- 面間・奥行寸法30%削減
- 圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理流量50%UP
圧力降下最大50%削減
ピンクランプシリンダ
ガイドピン高硬度タイプ
C(L)KQ□D-X3256
2020/10
- ガイドピン材質硬度 30%UP
- 高強度材のワークに対応した高硬度ガイドピンを採用
- 既存製品(C(L)KQ□50)と仕様、取付、外形寸法等互換性あり
- 既存製品のガイドピンと互換性あり
エアチャック
フィンガチェンジ機能付
MHF2-X7076A
2020/10
- ロボットの自動ツール交換用ユニット
- エアチャックの本体(ロボット側)に配線、配管を集約
- ツール交換時の電気接点不良、配管接続不備
によるエア漏れなどの問題を解消。
- ロボット1台でさまざまなワークに対応、
アタッチメントの交換作業、位置合せ作業の削減となり生産性UP。
- 全長82%以上短縮
- 質量69%以上削減(485g→150g)
高タクト対応
電動アクチュエータ
LEFS□F Series
2020/10
- サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比33%(0.62s←0.93s)削減
- 加減速度:9,800mm/s2 (従来比327%)
- 最大速度:1,500mm/s (従来比25%向上)
3色表示
デジタルフロースイッチ
大流量タイプ
PF3A7□H(-L) Series
2020/10
- IO-Linkに対応[New]
- モジュラタイプを追加[New]
- 適用流体:空気、N2
- レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
- 耐水分・耐異物性向上
- 3画面デジタルフローモニタに対応
3画面高精度デジタル圧力スイッチ
ZSE20□(F)/ISE20□ Series
2020/9
- オーダーメイド仕様追加[New]
- 配管仕様にワンタッチ管継手タイプを追加[New]
- 設定項目の見える化
- 簡単3ステップ設定
- 簡単画面切替
- ディレー時間:最速1.5ms以下
- 消費電流:25mA以下
除菌フィルタ
中空糸エレメント
SFDA Series
2020/9
- 細菌捕捉性能:LRV≧9
FDA/食品衛生法適合材料※を使用
※接流体部:樹脂・ゴム
流路部の潤滑油はNSF-H1グレードを使用
「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
- ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
- 初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
CC-Link IE Field対応
フィールドバス機器
EX600-SCF1-X60
2020/9
- 通信プロトコルCC-Link IE Field対応
循環液温調装置
サーモチラー/ラックマウントタイプ
HRR Series
2020/8
- 冷却能力5.1kW(60Hz)を追加[New]
- ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
- 省スペース:19インチラックに複数台搭載
- 冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
- 温度安定性:±0.1℃
3色表示
電磁式デジタルフロースイッチ
LFE□ Series
2020/8
- 絶縁型を追加[New]
- コンパクト・軽量
高さ:56mm、幅:40mm
質量:340g(LFE1□3の場合)
- 密接設置が可能
- 適用流体:水、水溶性クーラント
耐環境3爪エアチャック
ø32, ø63
MHS3-X6708□
2020/7
- 水滴、粉塵環境に対応
耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較)
- 用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能
- アタッチメント位置の再現性向上
- 無接点オートスイッチ取付可能
適用オートスイッチD-M9□型
協働ロボット用
真空グリッパユニット
ZXP7□01-X1
2020/7
- Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
- 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
- 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
ワンタッチ管継手付
スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ
JASV Series
2020/7
- クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
- 薄形コンパクトタイプ
高さ: 12.7mm削減(49%削減)
- 結露対策に貢献
- シリンダの高速駆動に対応
- プッシュロック式
イオナイザ ガンタイプ
IZG10 Series
2020/7
- 軽量わずか200g(本体質量)
- 軽い操作力、握りやすいグリップ
- 照明用LED搭載
- ブロー設定機能
連続ブロー/パルスブローの選択が可能
- 高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
高精度タイプ
電動スライドテーブル
LESYH-X171
2020/6
- サイズ25を追加[New]
- 繰返し位置決め精度
ボールねじ駆動により±0.01mm
- ロストモーション:0.1mm以下
- 垂直可搬質量向上:5倍以上
- バッテリレス アブソリュートエンコーダに対応
真空パッド/ベロウ形
2.5段:ø20, ø32, ø50
5.5段:ø20, ø25, ø32, ø40, ø50
ZP3P-JT Series
2020/6
- 2.5段ベロウ形を追加 [New]
- ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化 [New]
- 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
- 薄膜スカートと特殊リブ形状
- パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
- 青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
ワンタッチ管継手付
スピードコントローラ
AS-FM/FC Series
AS-FSM/FSC Series
2020/6
- 領域の分解能向上により、微調整が可能!
1〜50mm/s:AS-FM Series
50〜150mm/s:AS-FC Series
協働ロボット用
エアチャック
JMHZ2-X7400B
2020/5
- Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
省エア
インパクトブローガン
IBG Series
2020/5
- 高いピーク圧力で衝撃力増大
- 瞬間的なエアブローで
空気消費量&作業時間を大幅削減
- 空気消費量87%削減
コントローラ分離型
イオナイザ
バータイプ/ノズルタイプ
IZT40/41/42/43 Series
2020/5
- ノズルタイプ/IZT43シリーズを追加。 [New]
- コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
- 省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
- 1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
- 電位振幅:25V以下
- 高速除電:最速0.1S
- 3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
省エネ高効率カートリッジ
- エアなしでも除電可能
3色表示
デジタルフロースイッチ/大流量タイプ
PF3A7□H-L Series
2020/5
- IO-Link プロセスデータにより、流量値・機器状態を容易に把握
診断内容:過電流エラー/定格・積算流量オーバー
流量・温度センサ異常/製品の内部故障
- 適応流体:空気、N2
ハイストッパシリンダ
ロックリリース仕様
RS2H-XC102
2020/4
- 搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時
レバーロックを解除することで、破損を防止します。
薄形エアチャック/片爪固定タイプ
MHF2-□F Series
2020/4
- 幅:最大25%短縮(40mm→30mm)
- 質量:最大25%削減(275g→205g)
- 固定フィンガを基準位置に設定可能
- 固定フィンガ位置調整機能付
パルスバルブ
集塵機用バルブ
JSXFA Series
2020/03
- タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)追加 [New]
タンク配管の溶接が不要
- ATEX対応 55-JSXFA Series追加 [New]
- 1000万回以上/ライフ10倍以上
- 高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
小型薬液用直動
2・3ポートソレノイドバルブ
LVM Series
2020/3
- 低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
- アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
- 消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
- 容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
ロック解除ユニット
ロック付電動アクチュエータ LE□ Series用
LE-ML-P-X117
2020/3
- AC100Vの電源供給のみでロック解除が可能
アクチュエータ⇔コントローラ間の配線不要
AC100Vの電源供給のみ
ジョグ運転用入力信号付
ステップモータコントローラ
LECP1-XB182
2020/3
- パラレル入力信号でジョグ運転が可能
前面のボタンでしかできなかったジョグ運転が、
入力信号のON・OFFで可能。
- 用途例
アクチュエータの動きを確認しながら、ボタン操作で送り量を調整したいアプリケーションに最適です。
2色表示式
デジタルフロースイッチ
PF2M7(-L) Series
2020/2
- IO-Link対応 [New]
- 配管:めねじ追加 [New]
- 乾燥空気、N2、Ar、CO2
- 1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
- 耐水分・耐異物性向上
- 小型・軽量
- ノングリース
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ
LE□ Series
2020/1
- 停止位置からの再始動が可能
- 電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を
保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
- バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの
管理やメンテナンス交換が不要。
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ
ボールねじ駆動
LEJS100-X400
2020/1
- モータ出力:750Wに対応
- 可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
水平:400kg、垂直:80kg
- 速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
水平/垂直:2,300(mm/s)
- 最大加減速度:9,800mm/s2
耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様
電動アクチュエータ/ロッドタイプ
LEY-X7 Series
2020/1
- 保護構造:IP65相当/IP67相当
- 最大ストローク500mmまで対応可能(サイズ32、40の場合)
フィールドバス機器 EX260 Series
SIユニット
EX260-SEN2-X205
2020/1
- LANケーブル接続可能 RJ45通信コネクタに対応
- 通信プロトコル:EtherNet/IP™
- 出力点数:32点
- 通信と電源の渡り配線(デイジーチェーン)が可能
低背型2・3ポートソレノイドバルブ
SX90/090 Series
2020/1
- コンパクト全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート)
バルブ幅・高さ:10mm
質量:10g(2ポート)、20g(3ポート)]
- 大流量C[dm3/ (s·bar):0.25(2ポート)、0.5(3ポート)
流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時)
サーモチラー
レーザ用冷凍式デュアルタイプ
HRL Series
2019/12
- 三相AC380~415V(50/60Hz)
- 三相AC460~480V(60Hz)
コントローラ分離型
イオナイザ/バータイプ
IZT40/41/42 Series
2019/12
- 省エネ高効率カートリッジ追加 [New]
- コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
- 省スペース:高さ37mm×幅30mm
- 1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
- 電位振幅:25V以下
- 高速除電:最速0.1S
イオナイザ
IZS40/41/42 Series
2019/12
- 省エネ高効率カートリッジ追加 [New]
- デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
- フィードバックセンサによる高速除電。
- オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
- シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
- リモコン設定可能。
- 高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
圧力計内蔵レギュレータ
圧力計内蔵フィルタレギュレータ
ACG/ARG/AWG Series
2019/12
- ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
- 透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°、軽量:最大39%削減
- 省スペース/省工数
設置高さ方向:約30mm削減
圧力計の穴加工不要
多段エジェクタ
ZL1/ZL3/ZL6 Series
2019/12
- 最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。
- 空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6の場合)
- 質量最大60%削減 [ZL1:180g→ZL112 (従来品):450g]
- 3段ディフューザ構造採用 (ZL1の場合 当社比)
吸込流量250%向上
- 3種類の真空圧力検出部
- 工具不要! メンテナンス工数の削減が可能
定量吐出ポンプ(ソレノイド式)
LSP Series
2019/12
- 1ショット当たり5μLからの定量の液体を
安定吐出する、小型ソレノイド式ダイヤフラムポンプ
- 吐出量の調整が可能
- 吐出量安定性:繰返し精度±1%※
※5~15μL時±2%、当社測定条件による
- シャットオフ機能
- 自吸式で呼び水不要
ACサーボモータ ドライバ
LECSB-T/LECSC-T Series
2019/11
- LECSB-T Series(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応
- LECSC-T Series(CC-Link直接入力タイプ)
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能
最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能
CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
流量調整機能付ブローガン
VMG11□-□-□-X54
2019/11
真空パッド 半導電性シリコーンゴム
ZP3-□HS□
2019/11
- 静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
- 表面抵抗値:106~109[Ω]
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ
CXSJ Series
2019/11
- 微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
- 微小粉体環境下で耐久性4倍(標準品と比較)
- ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
- 粉体、異物混入を防止
- 一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
ロック付シリンダ
ロック開放表示付
MWB-X3030□
2019/11
- 安全対策:手動ロック開放状態が一目でわかる
- 視認性の高いロック開放表示ラベル(黄色)
により離れた位置からでも、ロック開放状態が確認可能。
- 袋ナット付の選択可能
スパッタ、異物等の付着を防止。
SY3000用(プラグイン)
出力付ブランキングプレート
2019/11
- マニホールドバルブの信号を個別に取出せるブランキングプレート
- 別置きバルブの制御に利用
- フィールドバスユニット信号を真空エジェクタの制御に利用
インテリジェント
バルブコントローラ
ND9000 Series
2019/11
- ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
- TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
- 自己診断機能搭載
- フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
- HART通信対応
- 保護構造:IP66, NEMA 4X
デジタルバルブコントローラ
ND7000 Series
2019/11
- ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
- TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
- 自己診断機能搭載
- フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
- HART通信対応
- 保護構造:IP66, NEMA 4X
真空ユニット
エジェクタシステム/真空ポンプシステム
ZK2□A Series
2019/10
- 省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(当社測定条件による)
- エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタとの比較)
- 省エネ効果(金額換算):93%削減
- 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
循環液温調装置
サーモチラー
耐環境仕様
HRS-R Series
2019/10
- 冷却能力5000W(60Hz)タイプを追加[New]
- 粉塵・飛沫水環境に対応
- 電装部保護等級:IP54
- 金属パネル
外装部は全面金属パネル
ステンレスパネルの選択が可能(オプション)
- 大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
- 周囲温度:5〜45℃
マグネットグリッパ
ø16, ø25, ø32, ø50
MHM Series
2019/10
- 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
- 真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
- 保持力(吸着力)の調整が可能
- 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
中間サポート内蔵
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ
ボールねじ駆動
LEJS63□-□M Series
2019/10
- 全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時の
ボールねじのたわみを低減
- 最大ストローク:1,790mm
- 可搬質量:85kg
- 繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
3画面
デジタル表示設定器
PSE300A Series
2019/10
- 5機種の圧力センサに対応
適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
- 測定値を見ながら設定が可能
- NPN/PNP切替機能
- レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
- 簡単3ステップ設定
3画面
多チャンネルデジタル表示設定器
PSE200A Series
2019/10
- 最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
- 測定値を見ながら設定が可能
- IO-Link対応
金属ハンドル仕様
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ
AS-X242-J
2019/9
- 樹脂ハンドルを金属に変更
- 適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ
AS-X900
2019/8
- 難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用
- 適用チューブ外径:ø6, ø8, ø10
扇状ブロー用ノズル
IN-225 Series
2019/8
バキュームフロー
ZH-X226/-X249/-X338
2019/7
- 圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
ブロー:最大1,550L/min(ANR)
バキューム:最大880L/min(ANR)
平行開閉形エアチャック
コンパクトタイプ
JMHZ2 Series
2019/7
- 把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
重さ:最大180g減(420g→240g)
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
- 高精度リニアガイド採用
繰返し精度:±0.01mm
- 1ランク上のリニアガイドを採用
剛性の向上
水用デジタルフロースイッチ/マニホールド
PF3WB/C/S/R Series
2019/7
- 適用流体:水、エチレングリコール水溶液
- 省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
- 配管レス:施工工数最大45%削減
- IO-Linkに対応
- 3色表示・2画面表示対応
- 使用流体温度0~90℃
ラインフィルタ
ミストセパレータ
マイクロミストセパレータ
AFF/AM/AMD30
2019/6
- 圧縮空気清浄等級:ISO8573
- 面間・奥行寸法30%削減
- 質量30%削減 AFF/AM□30:0.39kg(従来:0.55kg)
- 処理流量50%増加
- 圧力降下10kPa以下
- 工具不要
エレメント交換時の作業性向上
- 透明ケースガード(2層構造)
- エレメントにスリット付エンドキャップを採用
循環液温調装置
サーモチラー
レーザ用冷凍式デュアルタイプ
HRL Series
2019/6
- 1台のチラーで2系統を個別に温調可能
- 省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
- 省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
- タッチパネルを採用
ロック付シリンダ
ø32, ø40, ø50, ø63
CP96N/C96N Series
2019/5
- 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。
- メンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離可能
- 保持力15%向上
- 高停止精度±1mm以下
- 全長最大27.5mm短縮
3色表示
水用デジタルフロースイッチ
PF3W-Z/L Series
2019/5
- 適用流体:水、エチレングリコール水溶液
- 軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
- IO-Linkに対応
- 3色表示・2画面表示対応
- 温度センサ&流量調整弁に対応
- 使用流体温度0~90℃
大気開放弁付真空バルブ
XLJ Series
2019/5
- チャンバ内への粗引きポンプ(ロータリポンプ)の油の逆流防止
- 大気開放弁一体構造による配管工数削減
フィールドバス機器
(5ポートソレノイドバルブ駆動用出力機器)
EX260 Series
2019/5
- IO-Link対応品を追加 [New]
ケーブル1本で接続
サービスデータによる各種診断が可能
- 省スペース設置:薄型 約28mm
- IP67構造
- 最大32点ソレノイド駆動
- 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続
パワーブロック
EX9-PE1-X15/X22/X23/X24
2019/4
- 最大4種のパワーブロックで8系統に個別電源の供給が可能
同一マニホールドにて、エリア別に別系統電源で制御可能。
設置スペースの削減に貢献。
- 最大出力点数:32点
- IP67対応(マニホールド結合時)
循環液温調装置
サーモチラー
スタンダードタイプ
HRS Series
2019/4
- 冷却能力(W)4200W追加![New]
- 軽量・コンパクト
- 温度安定性:±0.1℃
- 電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能。
- CEマーキング、ULに適合。
幅広タイプ
平行開閉形エアチャック
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
MHL2 Series
2019/3
- シリンダ内径ø32, ø40を追加 [New]
- 軽量 重さ最大10%削減:585g → 525g
ボディ、内部構造変更により質量低減
- 耐粉塵環境向けを追加(オーダーメイド:-X85, -X86□)
- 閉幅調整用アジャスタボルト付を追加(オーダーメイド:-X28)
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ
薄形コンパクトタイプ
JAS Series
2019/3
- 高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
狭小スペースでの流量調整が可能
六角レンチによる取付作業性の向上
- 最低使用圧力 0.05MPa
- 簡単プッシュロック式
- 流量の再現性と操作性向上
クーラント液用
立型サクションフィルタ
FHIAF-10-M149G
2019/3
- ねじ込み接続に対応
- 軽量:2.5kg/アルミボディ
- 使用圧力:-100〜0kPa
- 公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
- 真空用圧力計による目詰り管理が可能
エアスライドテーブル
ø12,ø16
MXJ Series
2019/3
- 小型・軽量
高さ:18mm、幅:34mm、重さ:267g(MXJ,ø12,30ストローク時)
- 高精度
高精度リニアガイド搭載
走り平行度:0.005mm、取付平行度:0.03mm
- オートスイッチとアジャスタを同一面に取付可能
- 短ピッチ取付が可能
プラグイン
コンパクト5ポートソレノイドバルブ
JSY1000/3000/5000 Series
2019/2
- 流量UPでサイズダウン可能!
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
- 消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
- コネクタ接続マニホールド
- 4位置デュアル3ポート弁を準備
ノンプラグイン
コンパクト5ポートソレノイドバルブ
JSY1000/3000/5000 Series
2019/2
- 流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
- 消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
- 4位置デュアル3ポート弁を準備
- 裏配管を用意(A,Bポート)
IO-Link対応
3画面デジタル着座スイッチ
ISA3-L Series
2019/02
- 着座状態の監視・予兆・異常
- ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
- NPN/PNP切替機能
- 3画面表示(設定時)
- ウィンドコンパレータ対応
- ゼロカット範囲 変更機能
直線形真空エジェクタ
ZU□A Series
2019/2
- 小型・軽量
外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
- ポート接続口径
ø4、ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32"
- 到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
空冷460V仕様
サーモチラー/スタンダードタイプ
HRS200 Series
2019/1
- 空冷460V仕様
- 冷却能力:20.5kW
- 温度安定性:±1.0℃