电动执行器
» 无电机规格-产品一览

电动执行器/出杆型 LEY
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、尼得科(株)、基恩士(株)、
富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 叠置型 | LEY25 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 直线型 | LEY25D | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 叠置型 | LEY32 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
无电机 直线型 | LEY32D | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
无电机 叠置型 | LEY63 | 50~800 | 最大3343 | 最大1000 | 5, 10, 20 |
无电机 直线型 | LEY63D | 50~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5, 10, 20 |
无电机 叠置型 | LEY100 | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
无电机 直线型 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |