电动执行器
» 无电机规格-产品一览

电动执行器/无杆型 LEF
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、尼得科(株)、基恩士(株)、
富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大900 | 6, 12 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1000 | 8, 16 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1000 | 10, 20 |
无电机 同步带驱动 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |