電動アクチュエータ
» 高剛性スライダタイプLEJS/LEJBシリーズ-製品一覧
![高剛性スライダタイプLEJS/LEJBシリーズ](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/h_slider/mainimg.jpg)
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-004-LEJS.jpg)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1800 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1800 | 10,20,30 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-004-LEJB.jpg)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJB40 | 200~ 2000 | MAX. 20 | MAX. 2000 | 27 |
ACサーボモータ | LEJB63 | 300~ 3000 | MAX. 30 | MAX. 3000 | 42 |