-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ

|气缸
NEW
ISOシリンダ/エアシリンダ
無調整エアクッションタイプ
C85-X3242/C75-X3242
2021/3
- ラバークッション付と比較し
衝撃の小さい滑らかな停止を実現
- 衝撃音の低減
- クッションニードルの調整作業が不要
- タクトタイム短縮
エアクッション+ラバークッション構造により、
エアクッションよりタクトタイムの短縮が可能
NEW
ロック付シリンダ/ロック開放表示付
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
C96N-X3030□
2021/3
- 安全対策:手動ロック開放状態が一目でわかる
視認性の高いロック開放表示ラベル(黄色)
- 袋ナット付の選択可能
エンドパワーシリンダ
ø40, ø50
CDQ2A-X3260
2021/2
- 空気消費量:最大73%削減
- ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能
- 出力発生時もスムーズな作動
- CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
- ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
- 従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
NEW
气缸
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
CG1系列
2021/1
- 配管自由度提高
可在间隔90度(4个方向)的位置配管(订制规格:XC3)
- 杆端连接件中带鱼眼接头标准化
- 与以前产品可互换安装
- 丰富的安装件可选项
- 带杆端连接件、摆动底座的型号
不必再分别订购气缸和安装件
アクチュエータ位置センサ
D-MP□ Series
2018/3
- アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力
- 繰返し精度:0.1mm
- アナログ出力対応
- 4種類の測定レンジ
- スイッチ出力対応
- IO-Link対応
带锁气缸
ø32, ø40, ø50, ø63
CP96N/C96N系列
2019/5
- 仅用六角扳手就可以手动解锁、保持锁定状态
容易安装到设备上
- 维护性提高
锁紧单元和气缸可分离
- 保持力提高15%
- 停止精度在±1mm以下
- 全长最多缩短27.5mm
气动滑台
ø12,ø16
MXJ系列
2019/3
- 小型・轻量
高:18mm、宽:34mm、重:267g(MXJ,ø12,30行程)
- 高精度
搭载高精度直线导轨
移动平行度:0.005mm、安装平行度:0.03mm
- 磁性开关与调节器可在同一面安装
- 可短间距安装
薄型带导杆锁紧气缸
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
MLGP-Z系列
2018/11
- 全行程、任何位置都可停止
防止压力降低、残压排气时的落下
- 由于导杆缩短、板厚变更、重量最大减轻17%
导杆 最大缩短22mm(与以前产品MLGPM比较)
- 2面均可直接安装小型磁性开关、耐强磁场磁性开关
止动气缸
ø16, ø20, ø32, ø40, ø50
RSQ系列
2017/10
- 丰富的杆端形状:10种
- 根据用途可选择不同形状
- 通过采用新主体,4个面均可安装磁性开关
- 无需安装件,可安装小型磁性开关
- 根据用途可选择杠杆型
- 液压缓冲器容易更换
- 3种安装方法
- 杆侧螺孔安装、无杆侧螺孔安装、通孔安装
带锁气缸
φ32, φ40, φ50, φ63
MWB系列
2017/5
- 追加了锁紧单元的单体 [New]
- 带金属防尘圈,杆的材质追加了不锈钢规格(订制)[New]
- 只能使用六角扳手进行手动解锁和保持
易于安装。 - 采用分离构造,维护性提高
- 保持力提高了 15%
- 高停止精度 ±1mm 以下
- 全长最多缩短了13mm
强力夹紧缸/紧凑型
φ25, φ32
CKZT-X2797/X2798□
2017/4
- 重量轻 质量:580g(φ25)
- 体积小 宽:34mm、高:192.4mm (臂开度90°)
- 夹紧力:1100N (φ32、臂长50mm、0.5MPa时)
- 增力与锁定功能为切换机制
- 耐喷溅构造
- 带对应焊接磁场的接近开关
- 可选择带手动操作杆
偏心定位气缸
φ32, φ40, φ50
CDQ2B-X2839
2017/4
- 对应偏心负载的高刚性型
- 高刚性高精度
负重板在伸出端时振摆量为±0.1mm以下 - 通口有3个方向可选
- 可从2个方向安装
- 标准品即配备金属防尘圈
- 可安装磁性开关
气动滑台
φ6, φ8, φ12, φ16, φ20, φ25
MXQ Series
2017/2
- 功能可选项集中,带调节器を的规格已标准化[New]
- 追加订制规格[New]
- 全高降低:降低10%(27mm:以前产品为30mm)
- 产品质量:减小22%(298g:以前产品为380g)
- 允许动能:提高64%(0.09J:以前产品为0.055J)
带直线导轨的薄型气缸
MXZ系列
φ12, φ16, φ20, φ25
2017/1
- 外形紧凑 全长:49.5mm、宽:30mm
- 气缸上配置了直线导轨
减少了设计工时和安装工时 - 用于电子基板等轻型工件的停止、定位、夹紧
- 通口位置可选
- 磁性开关可安装于3个面上
符合NAAMS规格
强力夹紧缸
CKZ3N-X2742A/X2568□
2017/1
- 重量最多削减了38%
采用铝制主体,重量大幅减轻
也可用于机器人物料搬运 - 开关调节方法简单,作业工时大幅减少
变更臂开度时开关容易调节 - 高夹紧力:4000N
- 有金属制开关盒保护罩(可选项)
保护开关盒,使其免受外界冲击 - 可选择带手动操作杆