キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
・ストローク:~3000mm(標準)
・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
・最大加減速度(mm/s2):20000
・ベルト交換時のメンテナンス性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 相当リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43.33,26,14.44 |
ACサーボモータ | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80,48,26.67,16 |
比例制御弁 JSP
流体制御用機器 » 比例制御弁モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例制御弁
圧力制御機器 » 比例制御弁
-
・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
JSP□3 | 比例制御弁 ベース配管 | 1/8 | 1.4, 2.3 | 空気 水 |
JSP□1 | 比例制御弁 直接配管 | 1/4, 3/8 | 2.0, 3.2 | 空気 水 |
コンパクトスライド MXH2
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・ø25を追加
ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(ø20、φ25の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXH2 | 複動 | 6,10,16,20,25 |
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ(低温仕様) INR-244-832
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)-
・小型・省スペース
・フロンレス
・静音設計:45dBA(オプション選択時)
・冷却能力:150W
・温度安定性:±0.01~0.03℃
・設定温度範囲:4℃~60℃
・接液部材質:ステンレス、樹脂
(アルミ、銅系材質不使用)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 最大冷却 能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
INR-244-832 | 4~60℃ | 150W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
協働ロボット用電動グリッパ LEHF32EK2-64-□□-XA147
for Universal Robots
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ-
・位置・速度・把持力を設定可能
・バッテリレスアブソエンコーダ搭載により、
電源再投入時の原点復帰不要
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
タイプ | シリーズ | 開閉 ストローク (mm) | 把持力[N] |
---|---|---|---|
協働ロボット用 | LEHF32EK2-64-□□-XA147 | 64 | 60~120 |
省エアインパクトブローバルブ IBV
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2~3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 |
---|---|---|
IBV10 電磁弁搭載形 | IN:3/8 OUT:1/4 | 0.15〜0.7MPa |
IBV11 エアオペレート形 | IN:3/8 OUT:1/4 パイロットポート:1/8 | 0.1〜0.5MPa |
直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
HF3-JSX | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
フレームクランプシリンダ/フラット特性タイプ WRF100-X2814,-X2808
エアシリンダ » 特殊シリンダエアシリンダ » クランプシリンダ

-
・フラットなクランプ力特性
最大クランプ力18,000N(使用圧力:0.5MPa時)
一定のクランプ出力を実現
・2種類のクランプ基準
センター基準 WRF100-X2814
片側基準 WRF100-X2808
シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|
WRF100-X2814(センター基準) WRF100-X2808(片側基準) | 100 | 82.5 |
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 |
---|---|---|
ITV1100 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV2100 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV3100 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
空気用フローコントローラ PFCQ
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・9~300L/minでの流量制御が可能
※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g
・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 設定制御流量範囲(L/min) |
---|---|---|
PFCQ | 9~300 | 3〜300 |