WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,225件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
     省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
    ・コンパクト
     設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
    ・ゲイン調整機能
    ・感度調整機能
    ・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
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
  • プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV234
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
    ITV235
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV234
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.7
ITV235
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.9

ロータリテーブル  11-MSQ

クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
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
シリーズラック形式サイズ揺動角度
11-MSQ ダブル 10,20, 30,500~190°

薄形シリンダ CQ2/CDQ2

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ø4, ø6, ø10を追加 [New]
    ・ø4〜ø200までラインナップ
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
    ・オートスイッチの飛びだしがありません。
    ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
    ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
     す)
    ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、
     CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
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
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CQ2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    標準形CQ2-Z単動(押・引)検索結果を表示
    大口径CQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    大口径CQ2W-Z複動両ロッド検索結果を表示
    ロングストロークCQ2-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQ2K-Z複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CQ2KW-Z複動両ロッド検索結果を表示
    耐水性向上形CQ2-R/V複動片ロッド検索結果を表示
    耐水性向上形CQ2W-R/V複動両ロッド検索結果を表示
    軸方向配管形
    (集約配管形)
    CQP2複動片ロッド検索結果を表示
    軸方向配管形
    (集約配管形)
    CQP2単動(押・引)検索結果を表示
    耐横荷重形CQ2□S-Z複動片ロッド検索結果を表示
    エンドロック形CBQ2複動片ロッド検索結果を表示
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
  • 薄形シリンダ CQ2/CDQ2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XB10A オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ装着形) PDF
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XB14 オーダーメイド 耐熱オートスイッチ付シリンダ PDF
    -XC2(A) オーダーメイド ロッド先端長さ10mm延長 PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF
    -XC26□ オーダーメイド 2山クレビス幅/2山ナックル幅 12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC36 オーダーメイド ロッド側インロー付 PDF
    -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
    -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF
    -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
    -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQ2-Z複動片ロッド4,6,10 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形CQ2W-Z複動両ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形CQ2-Z単動(押・引)12,16,20,25,32,40,50
大口径CQ2-Z複動片ロッド125,140,160,180,200
大口径CQ2W-Z複動両ロッド125,140,160,180,200
ロングストロークCQ2-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
ロッド回り止め形CQ2K-Z複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63
ロッド回り止め形CQ2KW-Z複動両ロッド12,16,20,25,32,40,50,63
耐水性向上形CQ2-R/V複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
耐水性向上形CQ2W-R/V複動両ロッド40,50,63,80,100
軸方向配管形
(集約配管形)
CQP2複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
軸方向配管形
(集約配管形)
CQP2単動(押・引)12,16,20,25,32,40,50
耐横荷重形CQ2□S-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
エンドロック形CBQ2複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・裏配管を用意(A,Bポート)
    ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
    ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
    ・M12コネクタ対応(JSY5000)
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.630.28φ320.2(節電回路付)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRSC012〜0605~40℃1.3kW~5.9kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%)
HRSC0905~40℃9.5kW,11kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)
HRSC1005~35℃10.5kW,11.5kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)

樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・ボディ材質:高強度PA66
    ・配管タイプ
     ・ソケット形(塩化ビニル管)
     ・ねじ形 Rc,NPT,G(SUS)
    ・使用流体注) 注)接流体部の材質を腐食させない液体
     ・水
     ・希釈農薬
     ・液体肥料
    ・ウォータハンマ緩和形
    ・シール材質:NBR,FKM,EPDM
    ・消費電力:3W
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
  • 樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSXN-X1パイロット式検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式配管サイズ
ソケット形/内径(mmø)
配管サイズ
ねじ形
 
オリフィス径(mmφ)
JSXN-X1パイロット式N.C.26.5
32.6
3/4
1
25

イオナイザ/バータイプ IZS51

IO-Link対応機器 » イオナイザ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・高速除電最速0.1秒
    ・省スペース 高さ70mm×幅28mm
     コンパクト・フラットボディ
     狭小スペースでの設置が可能
    ・通信プロトコルIO-Link対応
    ・ローメンテナンスカートリッジ
     エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)とアシストエア(イオン搬送)を
     集約
     従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減
    ・バルブユニット搭載可
     待機中はエアパージを停止して消費エア削減

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • イオナイザ/バータイプ IZS51
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZS51検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS51
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZS51検索結果を表示
シリーズイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
機能
IZS51コロナ放電式±30V以内オートイオンバランス
メンテナンス検知
高電圧異常検知
イオン発生停止入力

Go Top