キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
プロセスガス用機器 25A
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » プロセスガス用機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
高純度用 ダイヤフラムバルブ | AZ3542□25A AZ4542□25A | エアオペレート |
一般ガス用 ダイヤフラムバルブ | AK3542□25A AK4542□25A | エアオペレート |
2ポートソレノイドバルブ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 流体制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | SUSボディ:水、空気、油 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | ALボディ:空気 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | 大流量/省エネタイプ SUSボディ:水、空気、油 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VX2 | 空気用 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VX2 | 水用/油用/中真空用 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXD | 空気用 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXD | 水用 |
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXZ | 空気用 |
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXZ | 水用 |
検出スイッチ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧力スイッチ | 25A-ZSE20(F)/ISE20 | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20A(F)/ISE20A | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20B(F)/ISE20B | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 汎用流体用 3画面高精度 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PFM7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PFM5 | エア用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PFM3 | エア用/フローモニタ |
フロースイッチ | 25A-PFMB7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PF3W7-Z | 水用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W5-Z | 水用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W | 水用/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W-U | 塩化ビニル製/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W30 | 水用/フローモニタ |
チューブ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » チューブ
シリーズ | 型式-2 | 仕様 |
---|---|---|
チューブ | T※ | ナイロン |
チューブ | TS※ | ソフトナイロン |
チューブ | TU※ | ポリウレタン |
チューブ | TA□※ | 帯電防止 |
チューブ | TL※ | フッ素樹脂 |
チューブ | TH※ | FEP |
チューブ | TD※ | 軟質フッ素樹脂 |
チューブ | TPS※ | ソフトポリフィン |
チューブ | IDK※ | モイスチャーコントロールチューブ |
駆動制御機器・管継手 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 駆動制御機器/管継手
-
※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
する材質は使用していません。
詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
・ステンレススピードコントローラ/AS-FGはこちら
・ステンレスシリーズインラインタイプ/AS-FGはこちら
・目盛付スピードコントローラ/AS-FSGはこちら
・クリーンスピードコントローラ/AS-FPGはこちら
・ワンタッチ管継手/KQはこちら(25A-対応はねじ無し製品のみです。)
・ステンレス管継手/KGはこちら
・ステンレス管継手/KPGはこちら
・スステンレス管継手/KQG2はこちら
・ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズKQ2-Gはこちら
・ステンレス管継手/KFG2はこちら
・ステンレス管継手/MSはこちら
・Sカプラーステンレスタイプ/KKAはこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
スピードコントローラ | AS-FG | ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FSG | 目盛付ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FPG | クリーン・ステンレス仕様 |
クイックエキゾーストバルブ | 25A-AQ240F/340F | |
チェックバルブ | 25A-AKH | ワンタッチ管継手付 |
ロータリワンタッチ管継手 | 25A-KX | 高速タイプ |
ワンタッチ管継手 | KQ2-G | ステンレスシリーズ |
ワンタッチ管継手 | KQ2※ | 接続ねじなし製品のみ |
ワンタッチ管継手 | KPG | クリーンワンタッチ管継手 |
ワンタッチ管継手 | KQG2 | SUS316ワンタッチ管継手 |
ステンレス管継手 | KFG2 | SUS316インサート管継手 |
ステンレス管継手 | MS | ミニチュア管継手/SUS316 |
角形マルチコネクタ | 25A-KDM | 角形マルチコネクタ |
カプラー | KKA | Sカプラ−ステンレスタイプ |
モジュラF. R. L./圧力制御機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
モジュラタイプエアコンビネーション | AC-D※1 | |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AF-D | エアフィルタ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AFM-D | ミストセパレータ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AFD-D | マイクロミストセパレータ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AF-A | エアフィルタ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AFM-A | ミストセパレータ |
モジュラタイプ エアフィルタ (マイクロ)ミストセパレータ | 25A-AFD-A | マイクロミストセパレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AR-D | レギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AR□K-D | 逆流機能付レギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AW-D | フィルタレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AW□K-D | 逆流機能付フィルタレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AWM-D | ミストセパレータレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AWD-D | マイクロミストセパレータレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AR-B | レギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AR□K-B | 逆流機能付レギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AW-B | フィルタレギュレータ |
モジュラタイプ レギュレータ フィルタレギュレータ (マイクロ) ミストセパレータレギュレータ | 25A-AW□K-B | 逆流機能付フィルタレギュレータ |