WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,225件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ 上配管形 JSY3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・JSY3000シリーズに上配管形を追加
    ・4(A)、2(B)ポートの出力圧検出が可能

     (注意)搭載するベースは横配管形となります。
シリーズ4(A)/2(B)ポート
管接続口径 ねじ配管
消費電力(W)
JSY3000Rc1/160.4(標準)
0.1(節電回路付※)
※オーダーメイド

電動ストッパシリンダ LEB□

電動アクチュエータ/電動シリンダ » オーダーメイド
    ・搬送ラインの電動化の要求に対応
    ・用途に応じて2種類の制御タイプを用意
     コントローラ制御
     コントローラレス
    ・ストッパシリンダとの取付互換性と同等のストッパ性能を確保
    ・ショックアブソーバの交換が容易
     止めねじを緩めるだけで交換が可能
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
  • 電動ストッパシリンダ LEB□
    取扱説明書
    作動方式 シリーズ サイズ 検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X132検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X150検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBQ-X3140検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X350検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X363検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X380検索結果を表示
  • 電動ストッパシリンダ LEB□
    自己宣言書
    作動方式 シリーズ サイズ 検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X132検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X150検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBQ-X3140検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X350検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X363検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X380検索結果を表示
作動方式シリーズサイズストローク
(mm)
ロッド先端形状
面取り
ロッド先端形状
ローラ
ロッド先端形状
レバー
コントローラ制御
ステップモータ
LEBQ-X13220
コントローラ制御
ステップモータ
LEBQ-X15030
コントローラレス
DCモータ
LEBQ-X314020--
コントローラレス
DCモータ
LEBH-X35030--
コントローラレス
DCモータ
LEBH-X36330--
コントローラレス
DCモータ
LEBH-X38040--

高タクト対応 ステップモータコントローラ JXC5H/6H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
仕様シリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
ステップデータ
入力タイプ
JXC5H/6Hステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V ±10%入力点数11点
(フォトカプラ絶縁)
出力点数13点
(フォトカプラ絶縁)

コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・高帯電ワークを強力除電
     パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
    ・狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
     (高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
     設備の隙間を通して設置可能
     狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
    ・エア供給なしでの強力除電
    ・高速除電  減衰時間約60%短縮
    ・分岐ケーブルによる両方向除電
     1台の高電圧電源で対応可能
    ・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
     バーとノズルの混載接続も可能
    ・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
     コントローラ~バー最大設置距離:15m
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
  • コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
    IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
  • コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
    IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式機能
IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型コロナ放電式高電圧異常検知
出力チェック
IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型コロナ放電式オートバランス
メンテナンス検知
高電圧異常検知
イオン発生停止入力
出力チェック

高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・10MPaまで使用可能
     高圧洗浄、噴水、噴霧
    ・耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
    ・オリフィス径(mmø):12
    ・流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
    ・容易なメンテナンス
     クリップを外すだけでコイル交換が可能
    ・消費電力:8W
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
  • 高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSXH-X2パイロット形検索結果を表示
  • 高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSXH-X2パイロット形検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSXH-X2パイロット形N.C.3/8,1/212

空気用フローコントローラ IN502-44/45/46

スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ
    ・定格制御流量範囲:200~2000L/minを追加 New
    ・流量の自動調整が可能
    ・乾燥空気、N₂
    ・制御精度:±5%F.S.
    ・応答性:0.5s以下
    ・省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
    ・グリースの選択が可能
     低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応
    ・IO-Linkに対応
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
  • 空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN502-44/45/46検索結果を表示
  • 空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN502-44/45/46検索結果を表示
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)設定制御流量範囲(L/min)
IN502-44/45/4650~500
100~1000
200~2000
25~525
50~1050
100~2100

F.R.L.コンビネーション AC

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ  EQFS□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator
    ・エア機器感覚かんたん設定!
     プログラム不要の2点停止
     プログラム不要の3点停止
     全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
    ・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
     時間短縮
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)    
     5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS16□H50〜500MAX.18MAX.8002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS25□H50~800MAX.40MAX.12003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS32□H50~1000MAX.68MAX.11004,8,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS40□H150~1200MAX.80MAX.12005,10,20,30

小型目盛付スピードコントローラ AS-FSMA/FSCA

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
    ・分解能向上により微調整が可能!
     1~50mm/s:AS-FSMA Series
     50~150mm/s:AS-FSCA Series
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・視認性向上
     360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
 ※パネルマウントアダプタはインラインタイプのみ対応
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
目盛付スピードコントローラ
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FSMA
AS-FSCA
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G
1/8,1/4
φ2~φ10φ1/8''~φ3/8''
目盛付スピードコントローラ
インラインタイプ
AS□2-FSMA
AS□2-FSCA
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''

Go Top