キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
マニホールドコントローラ JXD1-M□
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続
・ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし
・使用温度範囲 0~55℃
・通信プロトコル
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET®
・接続はすべてフロントアクセス
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | 通信プロトコル | 接続 アクチュエータ | ドライバ ユニット数 | 制御軸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXD1-M□ | バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | DC24V ±10% | CC-Link EtherNet/IP™ | LE2□ | 最大8ユニット | 最大16軸 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロッドタイプ LE2Y□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | Max. 18 | Max. 800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | Max. 40 | Max. 1200 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | Max. 68 | Max. 1100 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | Max. 80 | Max. 1200 | 5,10,20,30 |
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ-
・フィルタエレメントを使用しない構造により
大流量・メンテナンスフリーを実現
・遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)
水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。
・フラットで一体感のあるデザイン
シリーズ | 管接続口径 | 水滴除去率 |
---|---|---|
AFG20~40-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4 | 99% |
寿命向上シリンダ C85/C75-XB24
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠-
・新技術により耐久性4倍以上
・メンテナンス回数の削減
・既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、外形寸法
は同一
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | C85-XB24 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
寿命向上 | C75-XB24 | 複動片ロッド | 32,40 |
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)-
・耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
・豊富なカラーバリエーション
黒、白、青、半透明の4色を用意
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TUE | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青、半透明 | 空気、水、不活性ガス |
多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE20A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
・質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |
弾性フィンガ MH-X7654
協働ロボット用グリッパ » 弾性フィンガロータリアクチュエータ/エアチャック » 弾性フィンガ
-
・ゴムシートフィンガにより不定形ワークを把持可能
・ワーク形状にならったフィンガの設計が不要
・狭ピッチで並んだワークの把持が可能
※弾性フィンガ取付アタッチメントはお客様にてご用意ください。
・材質
・シリコーンゴム(青色)
FDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・EPDM(黒色)
シリーズ | 材質 | 色 |
---|---|---|
MH-AT1A090080E-X7654 | エチレンプロピレンゴム(EPDM) | 黒 |
MH-AT1A090080S-X7654 | シリコーンゴム(Si) | 青 |
協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 電動真空グリッパ(真空ポンプ内蔵タイプ)
-
・エア源不要の真空グリッパ
・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能
・吸着に必要な周辺機器をユニット化
真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化
・消費電流最大64%削減
オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転
・軽量:556g
・豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
最大吸込流量*1 当社測定条件によるグリッパ運転モード:コンティニュアスモード時(真空ポンプ連続稼働状態)の値。大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
最大可搬質量*2 パッド径、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、本体故障およびワーク落下の恐れがあります。
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 最大吸込流量*1 [L/min(ANR)] | 最大可搬質量*2
[Kg] |
---|---|---|---|---|
ZXPE5 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 フィルム包装ワーク用平形 | φ8~φ32 | 4.5 | 5 |
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・最大可搬質量
サイズ80:水平→75kg, 垂直→70kg
サイズ100:水平→240kg, 垂直→200kg
・速度:5000mm/s
・最大加減速度:50000mm/s²
・駆動方式:ベルト
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 可搬質量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
モータレス ベルト駆動 | LET80NNS-X11 | 300~3000 | MAX.75 | MAX.70 | MAX.5000 | 130 |
モータレス ベルト駆動 | LET100NNS-X11 | 300~3000 | MAX.240 | MAX.200 | MAX.5000 | 240 |