キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG16□H | 30〜200 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG25□H | 30〜300 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG32□H | 30〜300 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ-
・スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB16□H | 300〜1200 | 1 | Max.1300 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB25□H | 300〜2200 | 10 | Max.1600 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB32□H | 300〜2600 | 19 | Max.1700 | 48 |
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
-
・ノンフロン
・CO2冷媒(R744)対応
・GWPを大幅に削減
・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
EU冷媒規制 :GWP150以上
米国冷媒規制 :GWP700以上
カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
・空輸可能
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZC | −20~90℃ | 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液60% 脱イオン水(純水)・清水 |
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
ITV1100 | AF20-D |
ITV2100 | AF30-D |
ITV3100 | AF40-D |
寿命向上シリンダ C55-XB24
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠-
・新技術により耐久性4倍以上
・メンテナンス回数の削減
・既存製品(ISOシリンダ C55 Series)と仕様、外形寸法は同一
・ISO規格(21287)準拠
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | C55-XB24 | 複動片ロッド | 20, 25, 32, 40 |
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁
-
・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置
・作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
・充てん時間最大50%短縮
・作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBAE | 1/4,1/2 | 0.3~1.2 |
バイオマスチューブ TU/TS/T-X309
管継手&チューブ » チューブ-
・カーボンニュートラルに適したチューブ
・CO2削減量最大18.7kg
注)ソフトナイロンチューブ TS(チューブ外径:12mm、
チューブ内径:9mm) 100mタバ巻との比較
・化石燃料である石油由来原料の削減により
脱炭素化・温室効果ガスの削減に貢献
バイオマスチューブとは
ヒマの種子など植物由来のバイオ原料から生産したチューブ
シリーズ | 材質 | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | バイオマス度 |
---|---|---|---|---|---|
TU-X309 | ポリウレタン | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青 | 空気、水 | 45% |
TS-X309 | ソフトナイロン | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 白 | 空気 | 50% |
T-X309 | ナイロン | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白 | 空気 | 70% |
低GWP冷媒対応サーモチラー ラックマウントタイプ HRRF
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ温調機器 » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・電源 単相AC200~230V(50/60Hz)
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRRF012 | 5~35℃ | 1.0kW/1.2kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) |
HRRF018 | 5~35℃ | 1.6kW/1.8kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) |
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ温調機器 » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
・タッチパネル
テンキー入力可能
アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
温度波形グラフ表示可能
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLF200-A-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) |
HRLF200-W-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) |
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ温調機器 » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・ヒータ不要 でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
三相AC400V
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF150 HRSF200 | 5~35℃ | 15.7kW 20.5kW(空冷) 20.6kW(水冷) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液15〜40% 脱イオン水(純水) |