キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ステンレスシリンダ/無調整エアクッションタイプ HF2A-CG5
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・食品製造業界向機器
・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
・水滴飛散環境下で耐久性4倍
・無調整エアクッション
・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
シリーズ | 形式 | チューブ内径 |
---|---|---|
HF2A-CG5 | エアクッション | 20mm、25mm、32mm、40mm |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロータリテーブル LE2R□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | テーブル精度 | サイズ | 最大回転トルク(N・m) | 速揺動角度( °) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RB | 基本形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RH | 高精度形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
無線オートスイッチ IN574
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器方向制御機器 » 無線システム
エアシリンダ » 無線オートスイッチ
-
・無線給電&無線通信でオール無線化!
・ケーブルレス
断線によるトラブルのリスク“0”
ケーブルのスペース&配線工数“0”
ケーブルの劣化によるスイッチ故障“0”
・バッテリレス(無線給電/WPT採用)
バッテリ交換のメンテナンス“0”
・日本においては、送電器(WPT局)の使用には無線局免許が必要となりま
す。
開局の申請費用ならびに電波利用料が必要となります。
・電波法対応国(日本、アメリカ、カナダ)で使用可能です。
非対応国においては、本製品を使用することはできません。
シリーズ | 通信プロトコル | 通信プロトコル | 通信プロトコル |
---|---|---|---|
IN574 | IP67 | SMC独自プロトコル | 周波数ホッピング(FHSS方式) |
イオナイザ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
イオナイザ | IZS40/41/42-X516 | イオナイザ/バータイプ |
イオナイザ | IZT40/41/42(-L)-X516 | コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ |
イオナイザ | IZT43(-L)-X516 | コントローラ分離型イオナイザ/ノズルタイプ |
イオナイザ | IZN10E-X516 | イオナイザ/ノズルタイプ |
イオナイザ | IZF21/31-X516 | イオナイザ/ファンタイプ |
イオナイザ | IZF10/IZF10R-X516 | イオナイザ/ファンタイプ |
イオナイザ | IZG10-X516 | イオナイザ/ガンタイプ |
小型位置センサ D-MPG
IO-Link対応機器 » 位置センサ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 位置センサ
スイッチ/センサ/コントローラ » 位置センサ
-
・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
・繰返し精度0.1 mm
・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
・アナログ出力対応
・スイッチ出力対応
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 測定範囲 | 分解能 | 繰返し精度 |
---|---|---|---|
D-MPG | 25 mm ±1 | 0.01 mm | 0.1 mm |
マグネットバッファ ZP3B□M
真空用機器 » マグネットバッファ-
・ストローク中のバッファ反力が一定
・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
・低発塵
スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
・回り止め
4極マグネットで回転を抑制
・銅・亜鉛不使用
・二次電池製造工程に対応
シリーズ | バッファサイズ | ストローク |
---|---|---|
ZP3B1M | M8 x 0.75 | 3 mm、6 mm |
ZP3B2M | M10 x 1.0 | 3mm、6mm |
ZP3B3M | M12 x 1.0 | 3 mm、6 mm、16 mm |
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式温湿度スイッチ-
・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加 New
・結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
・結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単
・相対湿度の見える化
リアルタイムにモニタリング
・遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
シリーズ | 設定温度範囲 | 設定相対湿度範囲 | 表示精度 |
---|---|---|---|
PSH | −5~55℃ | 0~100%R.H. (結露しないこと) | 温度:±3℃±1digit 湿度:±5%R.H.±1digit |
ワンタッチ管継手付 ステンレスタイプ絞り弁 インラインタイプ HF2B-ASG-□TV
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・使用流体:空気、水、N2
・食品製造業界向機器 HF2B- Series
タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|
絞り弁 インラインタイプ ステンレス仕様 | HF2B-ASG-□TV | ø4~ø12 | ø5/32"~ ø1/2" |
高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
型式 | シリーズ | 最大ピストン速度 | 最大作動頻度 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|---|
シリンダ | CM2-X3423 | 2500mm/s | 12Hz (25ストローク時) | 20, 25, 32 |
薄形シリンダ | CQ2-X3423 | 2500mm/s | 15Hz (5ストローク時) | 20, 25, 32 |
ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・横型コンパクトタイプ
・小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)※
・軽量:質量 38%減(900g→560g)※
※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較
・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
・クランプアーム位置とポート位置の選択可能
・2方向から取付が可能
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
横型コンパクトタイプ ロックなし | CKQ32-X3445 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
横型コンパクトタイプ ロック付 | CLKQ32-X3445 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |