WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に220件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


表面電位センサモニタ IZE11

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位
    ・表面電位センサ(IZD10)を接続することで、帯電電位を
     表示しスイッチ出力とアナログ電圧または電流を出力。
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
  • 表面電位センサモニタ IZE11
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
  • 表面電位センサモニタ IZE11
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
シリーズ定格測定範囲設定最小単位出力
IZE11-0.4kV~+0.4kV
-20kV~+20kV
0.001kV(±0.4kV時)
0.1kV(±20kV時)
スイッチ出力×2+アナログ出力
(1~5V、4~20mA)

コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)

IO-Link対応機器 » イオナイザ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ
    ・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
    ・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
           厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
    ・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
    ・電位振幅:25V以下
    ・高速除電:最速0.1S
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
     省エネ高効率カートリッジ
    ・エアなしでも除電可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZT42(-L)
バータイプ
デュアルAC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT41(-L)
バータイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT40
バータイプ
スタンダードタイプコロナ放電式±30V以内
IZT43(-L)
ノズルタイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内

小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
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
  • 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE1真空圧検索結果を表示
    ISE1L正圧検索結果を表示
    ISE1正圧検索結果を表示
  • 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE1真空圧検索結果を表示
    ISE1L正圧検索結果を表示
    ISE1正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
ZSE1真空圧0~-101kPa
ISE1L正圧0~100kPa
ISE1正圧0~1MPa

ルブリケータ AL-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » ルブリケータ
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
  • ルブリケータ AL-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AL20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径貯油量(cm3
AL20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,125~135

スーパーミストセパレータ AME

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
    ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
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
  • スーパーミストセパレータ AME
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AME検索結果を表示
  • スーパーミストセパレータ AME
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AME検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AME0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    ・電動アクチュエータ/LE□においてフィールドバスの対応が可能。
    ・フィールドバスネットワークとLECシリアル通信の変換ユニット。
    ・2種類の動作方法に対応。
     ステップデータ入力、数値入力。
    ・位置や速度などの数値をPLCにて確認可能。
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
  • フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEC-G検索結果を表示
  • フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEC-G検索結果を表示
シリーズ適合フィールドバス電源電圧適合コントローラ
LEC-GCC-Link
DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™
DC24±10%LECP6シリーズ
LECA6シリーズ

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・モータ出力:750Wに対応
    ・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加減速度:10000mm/s2
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS100-X400500
1000
1500
MAX.400MAX.230025

ロック付シリンダ CP96N/C96N

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
     装置への取付けが容易に。
    ・メンテナンス性向上
     ロックユニットとシリンダが分離可能
    ・保持力 15% 向上
    ・高停止精度 ±1mm 以下
    ・全長最大 27.5mm短縮
    ・ロック解放表示付(-X3030□)
    ・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
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
  • ロック付シリンダ CP96N/C96N
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CP96N複動片ロッド
    複動両ロッド
    検索結果を表示
    標準形C96N複動片ロッド
    複動両ロッド
    検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形CP96N複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100排気ロック
標準形C96N複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100排気ロック

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYC

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(VDMA)準拠
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
    ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
    ・オートスイッチ付(HYDCシリーズ:HYDC)
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ISO規格準拠形HYC複動32,40,50,63

ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
    ・主弁位置検出機能付
    ・冗長システムの構築が容易
    ・信頼性の高い構造
    ・セーフティリミットスイッチの選択が可能
    ・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
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
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
シリーズカテゴリ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形
28.90.202.1
残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形
28.80.132.0
残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形
215.30.223.7
残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形
215.00.173.4
デュアル残圧排気弁
VP544-X538
3,46.70.101.3
デュアル残圧排気弁
VP744-X538
3,49.70.082.1
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555
3,46.70.101.3
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555
3,49.70.082.1
デュアル残圧排気弁
VG342-X87
3,428.60.035.6

Go Top