WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に220件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


無線システム EXW1/EX600-W

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム CC-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム DeviceNet 対応機器
    ・小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力/デジタル入出力/バルブマニホー
     ルドを追加 [New]
    ・耐ノイズ性
     2.4GHz ISM周波数帯使用
     2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
    ・通信ケーブル不要
     配線工数・スペース・コスト削減
     断線リスク低減
    ・FA環境における通信の安定性を実現
    ・小型・軽量(EXW1)
     体積:約81%削減、質量:約79%削減

    ※EX600-WEN□/WPN□(EtherNet/IPおよびPROFINET対応ベース)は
     2025年3月末に販売中止を予定しております。新規設備/装置の設計の
     際は、EXW1シリーズの使用をご検討ください。

     ▶IO-Link対応機器
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
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EXW1IP20/IP67DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET
OPC UA
JSY1000,3000,5000

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
    ・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TULφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス

JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
    ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
    ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、CHD2G、CHD2H)
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
  • JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CH2E複動片ロッド検索結果を表示
    CH2EW複動両ロッド検索結果を表示
    CH2F複動片ロッド検索結果を表示
    CH2FW複動両ロッド検索結果を表示
    CH2G複動片ロッド検索結果を表示
    CH2H複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CH2E3.5アルミ複動片ロッド32,40,50,63,80,100
CH2EW3.5アルミ複動両ロッド32,40,50,63,80,100
CH2F7ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100
CH2FW7ステンレス複動両ロッド32,40,50,63,80,100
CH2G14複動片ロッド32,40,50,63,80,100
CH2H14ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100

インテリジェントバルブコントローラ ND9000

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
    ・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
    ・自己診断機能搭載
    ・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
    ・HART通信対応
    ・保護構造:IP66, NEMA 4X
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
  • インテリジェントバルブコントローラ ND9000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ND9100検索結果を表示
    ND9200検索結果を表示
    ND9300検索結果を表示
    ND9400検索結果を表示
シリーズエンクロージャ材質空気接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
ND9100陽極酸化
アルミニウム合金
およびポリマー複合材
G1/40.14~0.84~20mA
ND9200陽極酸化
アルミニウム合金
および強化ガラス
NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9300ステンレス鋼NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9400ステンレス鋼
およびポリマー複合材
NPT1/40.14~0.84~20mA

バッグフィルタ FGF

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
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
  • バッグフィルタ FGF
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGF検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGF100(4B),150(6B)JIS 10KFF0.5MPaMAX.80

イオナイザ付除塵ボックス ZVB

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ付除塵ボックス
    ・除電・除塵・集塵の作業を1台のボックスに集約!
    ・様々な大きさのワークに対応
     電子部品、レンズ、スマートフォン、ランプカバー、化粧品ケース、
     家電製品の部品
    ・イオンブローとエアブローを別構造にし、除電・除塵効率をUP!
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
  • イオナイザ付除塵ボックス ZVB
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    ZVB20A4検索結果を表示
    ZVB40A3検索結果を表示
  • イオナイザ付除塵ボックス ZVB
    自己宣言書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    ZVB20A4検索結果を表示
    ZVB40A3検索結果を表示
シリーズサイズイオン発生方式オフセット電圧
ZVB20A4コロナ放電式±10V以内(除電距離:ノズルから100mm)
ZVB40A3コロナ放電式±10V以内(除電距離:ノズルから100mm)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
    ・電圧入力、電流入力に対応。
    ・応答時間1ms
    ・省スペース、縦横密着設置可能。
    ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。

    ※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
     PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲
PSE300-101~101kPa
10~-101kPa
-10~100kPa
-0.1~1MPa
-50~500kPa
-0.2~2kPa

Go Top