キーワード検索に220件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアシリンダ CM2/CDM2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
※標準形複動片ロッドCM2-Zは2025年1月に生産終了予定です。
CM2-Z1をご選定願います。▶詳細はこちら
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CM2RK-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック付 | CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXP21/22/23 | N.C./N.O. | 1/4~2 32A~50A | 10~50 |
耐候性向上ワンタッチ管継手 KQ-X1744
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手-
・促進耐侯性試験 1000時間クリア
ISO4892-3(JIS K7350-3)準拠
・複合サイクル試験 960時間クリア
ISO14993(JIS H8502:1999)準拠
・オゾン暴露試験 1000時間クリア
ISO1431(JIS K6259)準拠
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KQ-X1744 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.3 |
AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.01 |
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・さまざまなISO水分等級に対応
・モジュラ接続可能
・ノンフロン
・電源不要
・無振動・無排熱
・省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
シリーズ | 基準入口条件 | 出口空気流量 L/min(ANR) | 圧力露点(℃) | 水分等級 | 適用ACサイズ | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDG20-D | 25℃ 0.7MPa | 100 | 3 | 4 | AC20 | Rc,NPT,G 1/8,1/4 |
IDG30-D | 25℃ 0.7MPa | 250 | 3 | 4 | AC30 | Rc,NPT,G 1/4,3/8 |
IDG40-D | 25℃ 0.7MPa | 500 | 3 | 4 | AC40 | Rc,NPT,G 3/8,1/2 |
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE35 | 正圧 | -0.1 ~1MPa |
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
-
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
・省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・アタッチメント
スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
※AC20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AC20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AC10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
組合せ構成機器 | シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC10~40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC10A~40A-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC10B~40B-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ レギュレータ | AC20C~40C-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | AC20D~40D-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
薄形シリンダ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3162
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・多角形状のピストン採用により軽量・小型を実現
重さ:30%削減(199g→139g)
高さ:15%短縮(49.5mm→42mm)
幅:13%短縮(45mm→39mm)
全長:11%短縮(50mm→44.5mm)
・小型オートスイッチ4面に取付可能
※CDQ2B-X3162は2025年6月に生産終了予定です。置き換え推奨品
薄形シリンダ/高出力形 CQE Seriesをご検討ください。▶詳細はこちら
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3162 | 複動片ロッド | 32,40,50 |