キーワード検索に220件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・着座状態の監視・予兆・異常
・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
・NPN/PNP切替機能
・3画面表示(設定時)
・ウィンドコンパレータ対応
・ゼロカット範囲 変更機能
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F□L | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-G□L | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-H□L | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)フランジ |
真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
・油煙のない快適な作業環境を実現。
・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
シリーズ | 接続口径 | 最大処理流量 【L/min(ANR)】 | オイルミスト分解率 | ろ過度 |
---|---|---|---|---|
AMV | 1,11/2,2,3BJIS 10K FFフランジ 4BJIS 10K FFフランジ | 360~16000 | 99.5%以上 | 0.3μm (捕集効率95%) |
プログラムレスコントローラ(ストローク学習機能付) LECP2
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ-
・エアシリンダライクの端々制御
・端々+中間12点位置決め
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
販売中止を予定しています。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。
▶詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プログラムレス タイプ (ストローク学習機能付) | LECP2 | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 端点2点 中間点12点 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1800 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1800 | 10,20,30 |
ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠-
・スムースシリンダ(C55Y)追加 [New]
・材質ステンレス鋼(-XC6)追加 [New]
・コイルスクレーパ付(-XC35)追加 [New]
・スイッチ溝形状角溝タイプ(-X1439)追加 [New]
・標準形 ø12, ø16追加 [New]
※ISO規格(21287)の対象外です。
・ISO規格(21287)準拠
・耐横荷重性能が1.8倍向上
ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
・両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)
簡易特注品・オーダーメイド標準化
ロッド先端形状変更(-XA□)
耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C55-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | C55W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
スムースシリンダ | C55Y | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
・チューブレス配管
パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし
・角をなくし丸みを持たせたコンパクトな外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
・パッドの数量、取付ピッチが変更可能
シリーズ | パッド形状 | パッド径 |
---|---|---|
ZXP7-PFL1-□-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 |
協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
・高精度リニアガイド採用
・繰返し精度:±0.01mm
・速度調整機構を一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが可能
・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7500-KR | 16 |