WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に220件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


表面電位センサ IZD10

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位
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
  • 表面電位センサ IZD10
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZD10-110検索結果を表示
    IZD10-510検索結果を表示
  • 表面電位センサ IZD10
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZD10-110検索結果を表示
    IZD10-510検索結果を表示
シリーズ測定電位出力電圧有効検出距離
IZD10-110±0.4kV(検出距離25mm時)1~5V
(出力インピーダンス 約100Ω)
10~50mm
IZD10-510±20kV(検出距離50mm時)1~5V
(出力インピーダンス 約100Ω)
25~75mm

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
    ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMH0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

ACサーボモータドライバ LECS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
    ・パルス入力タイプのモータドライバ
    ・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
     (750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN□-Tのみ)
    ・対応エンコーダ:
     インクリメンタルタイプ
     アブソリュートタイプ
    ・オートゲインチューニングによるサーボ調整
    ・表示設定機能付
    ・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
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
  • ACサーボモータドライバ LECS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC検索結果を表示
    SSCNETⅢタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
  • ACサーボモータドライバ LECS
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC検索結果を表示
    SSCNETⅢタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル
入出力
入力点数
パラレル
入出力
出力点数
パルス入力タイプ
(インクリメンタルエンコーダ用)
LECSAACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
6点4点
パルス入力タイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSBACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
10点6点
CC-Link直接入力タイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSCACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
SSCNETⅢタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSSACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSB-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
10点6点
CC-Link直接入力タイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSC-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~230V
(50/60Hz)
SSCNETⅢ/Hタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSS-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
ネットワークカードタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSN□-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)

ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
     お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
    ・原点復帰指示信号対応
    ・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
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
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
パルス入力
タイプ
LECPAステップモータ
(サーボDC24V)
DC24V
±10%
5点
(フォトカプラ絶縁)
9点
(フォトカプラ絶縁)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・中間サポート内蔵
    ・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
     中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
    ・最大ストローク:1,790mm
    ・可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS63□-□M790~1790MAX.85MAX.180010,20,30

ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
    ・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)

    ※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
     C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

ISO13849-1認証準拠/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400

モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)
    ・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
     10,500 (VPX406-A3)
     13,000 (VPX406-A4)
     15,000 (VPX406-A6)
    ・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
     デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
    ・モジュラ接続可能
     AC30/40/50/60-D Series
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
  • ISO13849-1認証準拠/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
シリーズカテゴリ接続
AC
サイズ
流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
VPX406-A33, 4AC3025.00.20
VPX406-A43, 4AC4031.00.15
VPX406-A63, 4AC50/6035.80.10

エアシリンダ ATEX指令 ISO規格準拠エアシリンダ 55-C55

ATEX指令 適合品リスト » エアシリンダ
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
クリーンエアモジュール LLB

クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
    ・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
     手軽にクリーンエアが得られます。
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
    ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
    ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
    ・24種類の組合せが可能。

    注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB4クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa50~500
LLB3クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa5~100

Go Top