WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に220件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


スムースシリンダ CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・低速域でのスティックスリップ低減
    ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
    ・両方向作動でも低摺動を実現
    ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
    ・標準品と取付互換
    ・オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:
     CDM2Y-Z、CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用圧力
(MPa)
エアシリンダCJ2Y-Z複動10, 160.03
エアシリンダCM2Y-Z1複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCM2Y-Z複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCG1Y-Z複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCG1Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダMBY-Z複動32, 400.02
エアシリンダMBY-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダCA2Y-Z複動400.02
エアシリンダCA2Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダCS2Y複動125, 140, 1600.005
薄形エアシリンダCQSY複動12, 160.03
薄形エアシリンダCQSY複動20, 250.02
薄形エアシリンダCQ2Y-Z複動32, 400.02
薄形エアシリンダCQ2Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01

ハイジェニックデザインシリンダ HY□/HYD□

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
    ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
    ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
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
  • ハイジェニックデザインシリンダ HY□/HYD□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形HYB複動
    基本形HYQ複動検索結果を表示
    ISO規格準拠形HYC複動検索結果を表示
    ガイド付HYG複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形HYB複動20,25,32,40,50,63,80,100
基本形HYQ複動20,25,32,40,50,63
ISO規格準拠形HYC複動32,40,50,63
ガイド付HYG複動20,25,32,40,50,63

圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK 

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・圧縮空気清浄等級ISO8573-1に対応
    ・面間・奥行寸法最大30%削減
    ・軽量:最大50%削減(0.19kg)
    ・処理空気量:最大50%増加
    ・透明ケースガード(2層構造)(ボディサイズ30, 40)
    ・色で識別可能なエレメント
    ・目詰まりチェッカ付の選定が可能(AFF, AM, AMD)
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
  • 圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD
    活性炭フィルタ AMK 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    ラインフィルタAFF20~60-D検索結果を表示
    ミストセパレータAM20~60-D検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD20~60-D検索結果を表示
    活性炭フィルタAMK20~60-D検索結果を表示
種類シリーズ管接続口径ろ過度(μm)出口側オイル濃度(mg/m3)
ラインフィルタAFF20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 11.0
(捕集効率99%)
ミストセパレータAM20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 10.1
(捕集効率99%)
オイルミスト
1(≒0.8ppm)以下
マイクロミストセパレータAMD20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 10.01
(捕集効率99.9%)
オイルミスト
0.1(≒0.08ppm)以下
活性炭フィルタAMK20~60-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1オイル蒸気
0.003(≒0.0025ppm)以下

ISOシリンダ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
シリーズ型式仕様
(ISO規格準拠)エアシリンダ25A-C85標準形
(ISO規格準拠)エアシリンダ25A-CP96標準形
(ISO規格準拠)エアシリンダ25A-C96標準形
(ISO規格準拠)薄形シリンダ25A-C55標準形

ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・CHSD:ISO規格(10762)準拠、CHSG:ISO規格(6020-2)準拠。
    ・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
    ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
    ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
    ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
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
  • ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CHSD複動片ロッド検索結果を表示
    CHSG複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHSD10ステンレス複動片ロッド40,50,63,80,100
CHSG16ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100

Go Top