WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に220件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


FR2層チューブ TRB

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
シリーズチューブ外径使用流体
TRBφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気・水

ソフトナイロンチューブ TS

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TS・TISAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

エアフィルタ AF-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上
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
  • エアフィルタ AF-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AF20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AF20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15

メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD 

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
     処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
     圧力降下:5kPa以下
    ・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
     薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
    ・省スペース・工数削減
     メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
     水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
     設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
    ・エレメント交換時の作業性向上
     ケースの落下を防止するストッパ機能
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
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    自己宣言書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)定格流量 (m3/min[ANR])管接続口径
メインラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)7~14.51, 1 1/2, 2

冷凍式エアドライヤ IDF □E/F/D

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ


    ※冷凍式エアドライヤIDF22E~IDF75Eシリーズは販売を中止いたします。
     置換機種として、IDF60~90シリーズをご選定いただけるようお願いしま
     す。

     販売停止時期
     IDF22E/IDFA22E: 販売中止済み
     IDF37E/IDFA37E 2024年3月末予定
     IDF55E/IDFA55E 2024年9月末予定
     IDF75E/IDFA75E 2024年9月末予定
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量(m3/min[ANR])
60Hz
適用エアコンプレッサ(kW)使用
冷媒
管接続
口径
冷凍機
出力
IDF1E35℃
0.7MPa
0.10.120.75R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDF2E35℃
0.7MPa
0.20.2351.5R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDF3E35℃
0.7MPa
0.320.372.2R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDF4E35℃
0.7MPa
0.520.573.7R134a
(HFC)
Rc1/27.5kw未満
IDF6E35℃
0.7MPa
0.750.825.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDF8E35℃
0.7MPa
1.221.327.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDF11E35℃
0.7MPa
1.651.8211R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDF15E135℃
0.7MPa
2.83.115R134a
(HFC)
Rc17.5kw未満
IDF22E35℃
0.7MPa
3.94.322R407C
(HFC)
R17.5kw未満
IDF37E35℃
0.7MPa
5.76.137R407C
(HFC)
R1 1/27.5kw未満
IDF55E40℃
0.7MPa
8.49.855R407C
(HFC)
R27.5kw未満
IDF75E40℃
0.7MPa
11.012.475R407C
(HFC)
R27.5kw未満
IDF100F40℃
0.7MPa
16.018.8100R407C
(HFC)
R27.5kw未満
IDF125F40℃
0.7MPa
20.123.7125R407C
(HFC)
65(2 1/2B)
フランジ
7.5kw未満
IDF150F40℃
0.7MPa
25.030.0150R407C
(HFC)
80(3B)
フランジ
7.5kw未満
IDF190D40℃
0.7MPa
32.038.0190R407C
(HFC)
80(3B)
フランジ
7.5kw未満
IDF240D40℃
0.7MPa
43.050.0240R407C
(HFC)
100(4B)
フランジ
7.5kw未満
IDF370D35℃
0.7MPa
54.065.0370R407C
(HFC)
150(6B)
フランジ
7.5kw以上

バキュームフロー ZH□-□-X185/ZH□-□-X341

真空用機器 » バキュームフロー
    ・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能。
    ・供給空気量の4倍のブロー流量。
    ・供給空気量の3倍のバキューム流量。
    ・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能。
    ・メンテナンスフリー。
    ・取付ブラケットも用意。
    ・用途例
     ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
     バキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送


    バキュームフロー ZH-X185は2023年9月末日をもって販売
    を中止いたします。置き換え機種として、ZHV Seriesをご選
    定いただけるようお願い申し上げます。
    ▶詳細はこちら
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
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
    ・小形・軽量オールインワン真空グリッパ
    ・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
    for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□-X1□-KA検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□-X1□-KA平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:65kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
    ・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
    ・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS1650~
500
MAX.15MAX.7005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS2550~
800
MAX.30MAX.11006,12,20
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS3250~
1000
MAX.50MAX.12008,16,24
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS40150~
1200
MAX.65MAX.120010,20,30
サーボモータ
(DC24V)
LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
LEFS25A50~
800
MAX.18MAX.8006,12,20
ACサーボモータLEFS25S50~
800
MAX.20MAX.15006,12,20
ACサーボモータLEFS32S50~
1000
MAX.45MAX.15008,16,24
ACサーボモータLEFS40S150~
1200
MAX.60MAX.150010,20,30

ISOシリンダ/エアシリンダ無調整エアクッションタイプ C85-X3242/C75-X3242

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
    ・ラバークッション付と比較し
     衝撃の小さい滑らかな停止を実現
    ・衝撃音の低減
    ・クッションニードルの調整作業が不要
    ・サイクルタイム短縮
     エアクッション+ラバークッション構造により、
     エアクッションよりサイクルタイムの短縮が可能
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ISOシリンダ/標準形C85-X3242複動片ロッド20,25
エアシリンダ/標準形C75-X3242複動片ロッド32,40

ロック付シリンダ MWB/MDWB

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
     装置への取付けが容易となります。
    ・分離構造によりメンテナンス性向上
    ・保持力 15% 向上
    ・高停止精度 ±1mm 以下
    ・全長最大 18mm 短縮
    ・ロック開放表示付(-X3030)
    ・ロックユニット単体をアクチュエータと組合せて安全機構の設計が可能
    ・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
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
  • ロック付シリンダ MWB/MDWB
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MWB複動片ロッド検索結果を表示
    標準形MWBW複動両ロッド検索結果を表示
    MWB-UT検索結果を表示
  • ロック付シリンダ MWB/MDWB
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • ロック付シリンダ MWB/MDWB

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構適応ロッド径(mm)ロック保持力
(最大静荷重)(N)
標準形MWB複動片ロッド32,40,50,63,80,100排気ロック
標準形MWBW複動両ロッド32,40,50,63,80,100排気ロック
MWB-UT12,16,20,25,30630~6080

Go Top