WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に220件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電-空変換器 IT600/601

計装用補助機器 » 電ー空変換器
    ・電流信号に比例した空気圧力を出力可能
    ・広い出力圧力範囲/0.02〜0.6MPa
    ・すぐれた応答性
    ・独立した電気機器部/耐圧防爆構造
    ・スムーズなスパン調整
シリーズ接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
IT600Rc1/40.14~0.244~20mADC
IT601Rc1/40.24~0.74~20mADC

ブースタリレー IL100/XT240

計装用補助機器 » リレー/バルブ
    ・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作部の容量が大きい場合に使用。
    ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
  • ブースタリレー IL100/XT240
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IL100検索結果を表示
    XT240
シリーズ管接続口径入力・出力入出力圧
IL100Rc1/4, 3/81:10.7MPa
XT240Rc. NPT 1/4 (SIG),1 (SUP. OUT)1:10.7MPa

フィルタ付減圧弁 1301/IW

計装用補助機器 » 減圧弁
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
  • フィルタ付減圧弁 1301/IW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IW検索結果を表示
    1301
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過精度
IWRc1/40.02~0.2
0.02~0.3
0.02~0.5
5μm
1301Rc1/40.02~0.2
0.02~0.29
0.02~0.49
5μm

電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
    ・モニターリング機能
    ・防爆構造
      電-空ポジショナ:
       TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)
      スマートポジショナ:
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
    ・HART通信機能(スマートポジショナ)
種類シリーズタイプ管接続口径
(Rc, NPT, G)
供給空気圧力
(MPa)
入力電流
電-空ポジショナIP8000レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
電-空ポジショナIP8100ロータリタイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8001レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8101ロータリタイプ1/40.3~0.7DC4~20mA

クーラントバルブ SGC

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
    ・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
    ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
    ・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
    ・CE標準対応。
    ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • クーラントバルブ SGC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SGC検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
SGCN.C./N.O.3/8~29~51

イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
    ・フィードバックセンサによる高速除電。
    ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
    ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
    ・リモコン設定可能。
    ・渡り配線可能。
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
     カートリッジ
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
  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZS42デュアルACタイプコロナ放電式±30V
IZS41フィードバックセンサタイプコロナ放電式±30V
IZS40スタンダードタイプコロナ放電式±30V

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS10正圧検索結果を表示
  • 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS10正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
IS10正圧0.1~0.4MPa
0.1~0.6MPa

FRソフトナイロンチューブ TRS

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
シリーズチューブ外径使用流体
TRSφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、緑空気・水

ナイロンチューブ T

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
    ・一般配管用
    ・最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
    ※ご使用の際はカタログをご参照ください
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
T・TIAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
     ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC20~60-D検索結果を表示
    AC20A~60A-D検索結果を表示
    AC20B~60B-D検索結果を表示
    AC20C~40C-D検索結果を表示
    AC20D~40D-D検索結果を表示
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top