キーワード検索に220件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型) HF1-/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » スイッチ/センサシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
3画面高精度デジタル圧力スイッチ | ZSE20□(F)/ISE20□-X2 | HF1準拠※ |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ | ZSE20C(F)/ISE20C(H) | HF1準拠※ |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ | ISE70/71-X2 | HF1準拠※ |
デジタル圧力スイッチ | ISE35-X528 | HF1準拠※ |
チューブ HF1-/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 管継手&チューブシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ナイロンチューブ | T/TIA | HF1B準拠※ |
ソフトナイロンチューブ | TS/TISA | HF1B準拠※ |
ポリウレタンチューブ | TU/TIUB | HF1B準拠※ |
ソフトポリウレタンチューブ | TUS | HF1B準拠※ |
ハードポリウレタンチューブ | TUH | HF1B準拠※ |
耐摩耗チューブ | TUZ/TIUZB | HF1B準拠※ |
ポリウレタンコイルチューブ | TCU | HF1B準拠※ |
ポリウレタンフラットチューブ | TFU | HF1B準拠※ |
圧縮空気清浄化フィルタ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 圧縮空気清浄化機器/圧力制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ラインフィルタ | HF1B-AFF20/30/40/50/60-D | HF1B |
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ミストセパレータ | HF1B-AM20/30/40/50/60-D | HF1B |
圧縮空気清浄等級 ISO8573 マイクロミストセパレータ | HF1B-AMD20/30/40/50/60-D | HF1B |
活性炭フィルタ | HF1B-AMK20/30/40/50/60-D | HF1B |
ISOシリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » エアシリンダシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ISO規格(15552)準拠 エアシリンダ | HF1A-C96 | HF1A |
ISO規格(15552)準拠 エアシリンダ | HF1A-CP96 | HF1A |
ツールチェンジャ オートタイプ RMTA
協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ-
・ロボットハンドツールの自動交換
・取付規格:ISO9409-1に準拠
協働ロボットへのダイレクトマウントに対応
・ロボットとエンドツールを連結、解除
・フランジ不要による小形化
協働ロボットへのダイレクトマウントにより
フランジ不要、設計工数削減
・可搬質量最大20kgまで対応 5kg、10kg、20kg
シリーズ | タイプ | 可搬質量(kg) | 繰り返し精度(位置再現性) |
---|---|---|---|
RMTA | オートタイプ | 5,10,15 | ±0.01 |
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
-
・2種類の手動ツールチェンジャ
・ワンプッシュタイプ
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
可搬質量:10kg
繰返し精度±0.01(位置再現性)
・クランプタイプ
クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
可搬質量:20kg
繰返し精度±0.02(位置再現性)
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
主要協働ロボット側のフランジに対応
・小型・軽量
タイプ | シリーズ | 可搬質量(kg) | 繰返し精度(位置再現性) |
---|---|---|---|
ワンプッシュタイプ | RMTM1 | 10kg | ±0.01 |
クランプタイプ | RMTM2 | 20kg | ±0.02 |
寿命向上シリンダ C55-XB24
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠-
・新技術により耐久性4倍以上
・メンテナンス回数の削減
・既存製品(ISOシリンダ C55 Series)と仕様、外形寸法は同一
・ISO規格(21287)準拠
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | C55-XB24 | 複動片ロッド | 20, 25, 32, 40 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ-
・保護構造:IP69K相当
液だまりしにくい滑らかなデザイン
外観部品:SUS304
スクレーパ・固定シール:FDA適合材料(青色)
使用グリース:NSF H1グレード
・食品製造業界向機器 HF2A- Series
・ 外観部材に潤滑・防錆剤未使用
または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
・ FDA認証材料もしくは適合材料を使用
・可搬質量:80kg※ ※サイズ63 リードC
・ストローク:最大800mm※ ※サイズ63
※IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | HF2A-LEY25 | 50〜400 | MAX.485 | MAX.900 | 12,20 |
ACサーボモータ | HF2A-LEY32 | 50〜500 | MAX.588 | MAX.1200 | 6,10 |
ACサーボモータ | HF2A-LEY63 | 50〜800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 3,5 |
マルチハンドアダプタ RMMA
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ協働ロボット用グリッパ » マルチハンド アダプタ
-
・一台のロボットで多彩なワークに対応
・複数個ワークの同時搬送が可能
・グリッパ最大3台取付可能
・ツールチェンジ時間の短縮
・ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
・3種類のグリッパ取付角度
シリーズ名 | 取付角度 | 最大可搬質量(kg) |
---|---|---|
RMMA | 90°,120°,180° | 20 |