キーワード検索に220件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ-
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他)
・ノングリース仕様
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 |
検出スイッチ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧力スイッチ | 25A-ZSE20(F)/ISE20 | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20A(F)/ISE20A | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20B(F)/ISE20B | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 汎用流体用 3画面高精度 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PFM7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PFM5 | エア用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PFM3 | エア用/フローモニタ |
フロースイッチ | 25A-PFMB7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PF3W7-Z | 水用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W5-Z | 水用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W | 水用/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W-U | 塩化ビニル製/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W30 | 水用/フローモニタ |
方向制御機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | ノンプラグイン金属ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQ2000,4000(W) | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SQ2000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQZ1000 | |
別置形 パーフェクトブロック | 25A-VQ1000,2000 | パーフェクトブロック |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP342,542,742 | 直接配管形 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VPX400 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP500/700-X536, X538, X555 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VT317 | |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VG342 | |
5ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYA5000,7000 | |
3ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYJA500,700 | |
フィンガバルブ | 25A-VHK□-A | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20,30,40,50 | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS2510,3510,4510,5510 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
クリーンシリーズ
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
10-ZSE20(F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20A(F) 10-ISE20A | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20B(F) 10-ISE20B-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
10-ZSE20C(F) 10-ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N
計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VFN200N | 5.41 | 0.31 | 1.38 | 1.8 |
圧力スイッチ IS
計装用補助機器 » 検出変換器
-
・圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。
・圧力調整範囲:0.02〜0.1MPa
・電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能
・機械的寿命:10万回
シリーズ | 接続口径 | 設定調整範囲 (MPa) | 接点 |
---|---|---|---|
IS100 | Rc1/4 | 0.02~0.1 | マイクロスイッチ使用 A・B 2接点 |