キーワード検索に220件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアフィルタ AF-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AF20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AF20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AF10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AF10~60-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5 |
コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
※LECP6は生産終了しました。詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | LECA6 | サーボモータ (DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |
薄形シリンダ/多角形ピストン長方形タイプ CDQ2B-X3164
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・多角形状のピストン採用により軽量・小型を実現
・高さ寸法が同等で幅・全長寸法を短縮
重さ:28%削減(278g→200g)
幅:27%短縮(45mm→33mm)
全長:7%短縮(50mm→46.5mm)
・小型オートスイッチ2面に取付可能
※CDQ2B-X3164は2025年6月に生産終了予定です。置き換え推奨品
薄形シリンダ/高出力形 CQE Seriesをご検討ください。▶詳細はこちら
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3164 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
エアシリンダ CG1/CDG1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,
CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
※標準形複動片ロッドCG1-Zは2025年2月末に生産終了予定です。
CG1-Z1をご選定願います。▶詳細はこちら
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG1-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CG1-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CG1W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CG1K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CG1KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | CG1R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント ロッド回り止め形 | CG1KR-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBG1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ミストセパレータ AFM-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AFM-Aは2025年3月に生産終了予定です。
AFM-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFM20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.3 |
マイクロミストセパレータ AFD-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AFD-Aは2025年3月に生産終了予定です。
AFD-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFD20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |