WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWM20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3
21-AWM20~401/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3

デュアルロッドシリンダ 11-/12-/21-/22-CXSJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
コンパクト11-/22-CXSJMすべり軸受6,10
コンパクト11-/12-/21-/22-CXSJLボールブッシュ軸受6,10

ワンタッチ管継手付クリーンスピードコントローラ AS-FPQ/FPG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
    ・クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
     AS-FPQ:黄銅(無電解ニッケルめっき)
     AS-FPG:ステンレス(SUS304)
    ・AS-FPQ AS-FPG :樹脂部:ポリプロピレン樹脂。
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
シリーズ管接続口径適用チューブ外径
(21-)AS-FPQM5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2φ4~φ12
AS-FPGM5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2φ4~φ12

ルブリケータ AL-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » ルブリケータ
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ・準標準仕様/1000cm3タンク(AL30〜AL60)

    ※AL20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AL20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AL10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • ルブリケータ AL-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AL10~60-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径貯油量(cm3
AL10~60-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,17~135

真空レギュレータ IRV

真空用機器 » 真空レギュレータ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
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
シリーズ接続口径設定圧力範囲(kPa)
IRV10φ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□

真空用機器 » 真空パッド
    ・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
    ・表面抵抗値:106~109[Ω]
    ・パッド形状:平形溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3-□HS□平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16

パワークランプシリンダ CKZT80

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・高クランプ力:8800N(アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・トグル機構による増力とロック機能
    ・耐スパッタ構造
    ・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F80

薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン長方形タイプ CDQ2B-X3206

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅:27%短縮、全長:7%短縮
     ※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3206複動片ロッド32,40,50

Go Top