WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,249件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


パワークランプシリンダ CKZT

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・各サイズ3種類のアームバリエーション。
    ・耐スパッタ、耐水性構造。

    ※パワークランプシリンダφ40,80はマニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能になりました。詳細については「CKZT40,CKZT80」シリーズをご参照ください。
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F40,50,63,80

エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
    ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
    ・コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
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
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RQ複動片ロッド検索結果を表示
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RQ複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
    ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
    ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
    ・豊富な集中配線方式。
    ・4位置デュアル3ポート弁。
    ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQ10001.00.300.25φ400.4(標準)
VQ20003.20.300.80φ630.4(標準)

真空レギュレータ 10-IRV

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器

    クリーンシリーズ


    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ管接続口径設定圧力 (kPa)
10-IRVφ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
10-IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

低速シリンダ 10-/11-CM2X-Z/CQSX/CQ2X/CUX

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用ピストン 速度
(mm/s)
エアシリンダ10-CM2X-Z複動20, 25, 32, 401
エアシリンダ11-CM2X-Z複動20, 25, 32, 400.5
薄形エアシリンダ10-CQSX複動12, 16, 20, 251
薄形エアシリンダ11-CQSX複動12, 161
薄形エアシリンダ11-CQSX複動20, 250.5
薄形エアシリンダ10-CQ2X複動32, 40, 50, 631
薄形エアシリンダ11-CQ2X複動32, 40, 50, 630.5

水用デジタルフロースイッチ PF3W7□-X445

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・IO-Linkバージョン V1.1
    ・プロセスデータ長 6バイト入力
    ・伝送速度 COM2 (38.4kbps)
    ・最小サイクルタイム 3.5ms
    ・IO-Linkポートタイプ Class A

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ適用流体定格流量範囲
PF3W704-X4450.5~4L/min
PF3W720-X4452~16L/min
PF3W740-X4455~40L/min

インラインタイプ(プッシュロック方式) AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
インラインタイプ(プッシュロック方式)AS35001/4,3/8

高圧対応オーダーメイド AR20~60-B-X425

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    高圧下で使用できるように、強度部材などの材質変更を行っています。
    また、構造変更により設定圧力範囲も広くしています。

    詳細はACシリーズカタログのARシリーズオーダーメイド仕様をご参照ください。
    ▶詳細はこちら
シリーズ保証耐圧力(MPa)最高使用圧力(MPa)設定圧力範囲(MPa)周囲温度および使用流体(℃)
AR20〜60-B-X4253.02.00.1~1.7-5~60(凍結なきこと)

パワークランプシリンダ CKZ2N

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・新NAAMS (北米自動車メートル法規格) 準拠。
    ・138種類のアームバリエーション。
    ・耐スパッタ、耐水性構造。
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ2N30º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F50,63,80

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQM/CDQM

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
    ・回り止め精度±0.2°以下。
    ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
    ・負荷の直接取付が可能。
    ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
    ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQM複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100

Go Top