キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
精密レギュレータ IR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返し性:±0.5%F.S.以内。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
レギュレータ AR-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
・省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
※AR20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
AR20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AR10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR10~40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
エアブローモジュール LLB1
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・配管工数削減/省スペース。
・各機器をコンパクトに一体化。
・短ピッチ取付可能。
圧力の集中管理がコンパクトに実現。
・接流体部:ノングリース。
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB1 | エア、N2ガス | 0.05~0.6MPa 0.05~0.35MPa | ~100 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動ロータリテーブル LER
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・揺動角度:320º、180º、90º
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420º/sec
最大加減速度:3000º/sec2
注)外部ストッパ付の値
シリーズ | 回転 トルク [N・m] 基本 | 回転 トルク [N・m] 高トルク | 最大速度 [º/s] 基本 | 最大速度 [º/s] 高トルク | 繰返し 位置決め精度 [º] 基本 | 繰返し 位置決め精度 [º] 高トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
耐環境3爪エアチャック MHS3-X6708□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・水滴、粉塵環境に対応
耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較)
・用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能
・アタッチメント位置の再現性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
適用オートスイッチD-M9□型
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
耐環境 | MHS3-X6708□ | 32,63 |
パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・金属製スイッチカセットカバー付
・重さ最大39%削減
・高クランプ力 4000N
・耐スパッタ構造
・2種類のトップカバーが選択可能
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ3T-X2734 | 15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3T-X2568□ マニュアルハンドル付 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |
薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3205
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
採用により省エア・小型化を実現
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・小型(多角形ピストンを採用)
幅:13%短縮※、高さ:11%短縮※、全長:11%短縮※
※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3205 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→3(A/B→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3(A/B→R) b | 流量特性 4/2→3(A/B→R) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SZ3000 | 0.77 | 0.19 | 0.19 | φ32 | 0.6 |
協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ RMHS3
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
-
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・マニュアル式チェンジャを標準搭載
簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能
・空気消費量を最大80%削減
・円筒形ワークの軸方向把持に最適
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHS3 | 3 | 118 | 130 | 8 |