WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄形シリンダ/省エアタイプ CDQ2B-X3150

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・外形寸法、取付寸法は既存製品CDQ2シリーズと同一
     ※取付支持は通し穴タイプのみ
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3150複動片ロッド32,40,50

3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・主弁構造はメタルシール方式。
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・異種圧力の供給が可能。
    ・マニホールド型式:VVS310,VVS311

    ※VS3110/3115/3135/3145(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VS3110/3115はVP342/VP344、VS3135はVP742、VS3145はVG342を
     ご選定願います。
シリーズ流量特性
A→E
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A→E
b
流量特性
A→E
Cv
消費電力(W)
VS31153.60.340.885.5
VS31103.60.180.825.5
VS31359.00.32.413.2
VS3145150.464.524.0

4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)

逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20K~40K1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20K~40K1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

ガイドテーブル 10-MGF

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
10-MGF複動40,63,100

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX31/32/33検索結果を表示
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX31/32/33検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX31/32/33N.C./N.O./COM.1/8~3/81.5~4

水用デジタルフロースイッチ PF2W

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・一体型、モニタ分離型を用意。
    ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
    ・積算流量、瞬時流量切換可能。
    ・高温90℃ も対応可。
    ・IP65
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2W0.5~4
2~16
5~40
10~100

デュアルスピードコントローラ ASD

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
    ・シリンダの飛び出しを防止。
    ・単動シリンダの速度制御。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
デュアルスピード
コントローラ
ASDM5~1/2φ4~φ12φ1/8''~φ3/8''

Go Top