キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・パイロットバルブボックスを追加 [New]
・1000万回以上/ライフ10倍以上
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上
空気消費量:35%削減
・使用流体温度: -40~60℃
・メンテナンスが容易
・タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)
・配管溶接不要
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | 配管方式 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXF 電磁弁 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXF-P 電磁弁 SMARTVENTタイプ | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXFA エアオペレート | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・チューブの抜き差し向上
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ Uniねじ仕様 | AS22□1FS〜42□1FS | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150℃ ナット材質PFA:0~200℃ |
レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・空気消費量:ブリードエア「0」
・大流量:最大約2倍(従来品比較)
・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
・繰返し性:±1%(フルスパン)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
IR1200-A | 1/8 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR2200-A | 1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR3200-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
ミストセパレータ AFM-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AFM-Aは2025年3月に生産終了予定です。
AFM-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFM20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.3 |
除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・細菌捕捉性能:LRV≧9
FDA/食品衛生法適合材料※を使用
※接流体部:樹脂・ゴム
ノングリース
「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
・流量:500L/min(ANR)
シリーズ | 種類 | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|
HF2B-SFDA | 除菌フィルタ (除菌性能 LRV≧9) | MAX.1.0MPa (窒素の場合は0.99MPa) | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHS2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHS2 | 16,20,25,32,40,50,63 |
パワークランプシリンダ CKZT40
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・軽量、小型
質 量:1.6kg
小型:幅 54mm、高さ 265.9mm
・高クランプ力
クランプ力:1200N(アーム長100mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT | 30º,45º,60º,75º ,90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 40 |
エンドロック付シリンダ
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
ストロークエンド位置での落下防止
・ストロークエンド位置でエアが排気されるとロックがかかります。
・ロック用に別途エア配管が不要です。