WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


スライドガイド方式4爪タイプエアチャック MHS4

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形。
    ・角形ワークの位置決め把持に最適。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・角形ワークの位置決め。
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
  • スライドガイド方式4爪タイプエアチャック MHS4
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHS4検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHS416,20,25,32,40,50,63

薄形シリンダ・省エアタイプ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3207

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン(新サイズ)
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅寸法をCQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
     全長:50%短縮 (130.5mm→65.3mm)
     ※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3207複動片ロッド45(ø32×2相当受圧面積)
57(ø40×2相当受圧面積)
71(ø50×2相当受圧面積)

5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・全波整流器内蔵(ACの場合)
    ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
    ・マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VF10000.530.280.13φ401.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
VF30003.10.320.75φ801.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
VF500010.00.492.9φ1251.55(標準)
0.55(節電回路付)

直動精密レギュレータ 10-/21-ARP

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器

    クリーンシリーズ


    ・設定感度0.2%F.S.以内。
    ・省エネルギー空気消費量80%減 (当社比)
    ・繰り返し性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)
    ・逆流機能付 (ARP20K・30K・40K)
    ・電磁弁とシリンダ間に取付可能。
シリーズ管接続口径設定圧力範囲
10-/21-ARP20 (K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP30 (K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP40 (K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa

サインロッドレスシリンダ 12-REA

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
シリーズ種類チューブ内径 (mm)
12-REA基本形25,32,40,50,63

インラインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
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
  • インラインタイプ AS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプAS1000~5000検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
インラインタイプAS1000~5000M3~1/2

エジェクタ付パッド ZHP

真空用機器 » 真空パッド
真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
    ・2段エジェクタ
     吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
    ・メンテナンス性向上
     ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
    ・パッド径:ø63、ø80
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
  • エジェクタ付パッド ZHP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZHP検索結果を表示
シリーズパッド径パッド形状ノズル呼び径
ZHPφ63、φ80ベロウ形溝付、平形溝付φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5

耐環境 オーダーメイド仕様 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・周囲温度-10~100℃までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質とグリースを変更。
    ・粉塵・防滴対策品(-X77, -X78)
    ・防錆対策(-X81)
  • 耐環境 オーダーメイド仕様 

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    オーダーメイド PDF
型式オーダーメイド内容
-X4耐熱仕様(ー10~100℃)
-X77A, -X77Bダストカバー部接着(強力接着剤使用)
-X78A, -X78Bダストカバー部コーキング(シリコーンコーキング剤使用)
-X81A, -X81Bフィンガ部の防錆処理

Go Top