WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CM2-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CM2-Z複動片ロッド20,25,32,40
標準形10-/11-/21-/22-CM2W-Z複動両ロッド20,25,32,40
ダイレクトマウント形10-/11-/21-/22-CM2R-Z複動片ロッド20,25,32,40
エンドロック形10-/11-/21-/22-CBM2複動片ロッド20,25,32,40

5ポートソレノイドバルブ 10-SV

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SV10001.1dm3(s・bar)φ400.6
10-SV20002.8dm3(s・bar)φ630.6
10-SV30004.5dm3(s・bar)φ800.6
10-SV400010dm3(s・bar)φ1000.6

ケース付サクションフィルタ FH99

油圧機器 » 油圧用機器
    ・小形・軽量 カバー・ケース材質:アルミ鋳物。
    ・ポンプのキャビテーションを防止。
    ・エレメントの保守が簡単。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
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
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FH99INLET:1B~4B20~900負圧マイクロメッシュ:
74,105,149

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。
    ・オートスイッチの取付可能。
    ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
    ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
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
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CHKD複動片ロッド検索結果を表示
    CHKG複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)ボディ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHKD10アルミ複動片ロッド20,25,32,40,50
63,80,100
CHKG16アルミ複動片ロッド20,25,32,40,50
63,80,100

強化ダンボール仕様/長尺リール巻 ナイロンチューブ T0604-X64

計装用補助機器 » 配管材
シリーズチューブサイズ
外径(øD)×内径(ød)
使用流体
T0604-X64φ6×φ4空気、水

NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
     NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
  • NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFN2000N検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
VFN2000N4.570.171.061.8

ロックアップバルブ IL201/211/220

計装用補助機器 » リレー/バルブ
    ・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。
     単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持
     三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)遮断空気回路圧力
IL201・211・220Rc1/40.14~0.7MAX,0.7MPa

フィルタレギュレータ オーダーメイド仕様 AW30~AW60-X430/X440

計装用補助機器 » 減圧弁
    ・特殊温度環境
     寒冷地域および熱帯地域などの環境条件下で
     耐えられるように、パッキンや樹脂部品などを
     特殊材料に変えています。
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
シリーズ環境管接続口径設定圧力(MPa)ろ過精度
AW30~AW60-X430低温環境用
-30~60℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm
AW30~AW60-X440高温環境用
-5~80℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm

スマートポジショナ/外部信号入力仕様 IP8101-X419-□

計装用補助機器 » ポジショナ
種類シリーズタイプ管接続口径
(Rc, NPT, G)
供給空気圧力
(MPa)
入力電流
スマートポジショナIP8101-X419-□外部信号入力タイプ1/40.3~0.74~20mADC

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGE

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
    ・中流量のろ過(MAX.230L/min)
    ・Vバンドタイプはエレメント交換が容易(カバー飛散防止機構付)
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
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGE検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGER1,20.7MPaMAX.80

Go Top