キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
-
・バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
※バルブ連数は4の倍数となります。
・省スペース、SIユニット、省配線/工数に貢献
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY3000-L | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
ミストセパレータ 10-/21-AFM-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.01 |
21-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.01 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXD | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8" 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10-X2
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチシリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE10F-X2 | 連成圧 | -100.0~100kPa |
ZSE10-X2 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10-X2 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・コンパクトな集中配管が可能
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20B
アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
-
・測定値を見ながら設定可能。
・シールドガスの圧力管理、数値管理が可能。
・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)に対応。
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ISE20B | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) スイッチ1出力 | 正圧 | −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
薄形シリンダ CDQ2-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロングストローク | CDQ2-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
耐横荷重形 | CDQ2□S-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
オートスイッチ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチシリーズ | 型式 |
---|---|
無接点オートスイッチ | D-M9□□-900 |
無接点オートスイッチ | D-F8□-900 |
無接点オートスイッチ | D-Y7□□-900 |
無接点オートスイッチ | D-G59, G5P, K59-900 |
無接点オートスイッチ | D-F79, F7P, J79-900 |
無接点オートスイッチ | D-F7□V-900 |
有接点オートスイッチ | D-A93L, A90L-900 |
有接点オートスイッチ | D-Z80-900 |
有接点オートスイッチ | D-E73A, E76A, E80A |
増圧弁 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
-
※ 圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。
取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
増圧弁 | 25A-VBA※ |     |
増圧弁 | 25A-VBAT | エアタンク |