キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C
真空用機器 » 特殊パッド-
・軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
・ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを
機器・配管に吸込む心配がありません。
・ボディ材質:ステンレス、アルミ
・コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
シリーズ | 材質 | サイズ | アタッチメント |
---|---|---|---|
ZNC-C | アルミ ステンレス | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | コアンダグリップ付 振動抑制カバー付 |
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY16□H | 30〜300 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY25□H | 30~400 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY32□H | 30~500 | MAX.796 | MAX.900 | 4,8,16,24 |