キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ロータリアクチュエータ CRB/CDRB
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ-
・ダブルベーン、サイズ10~40追加 [New]
・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を
実現 (サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
・配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
・揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容
易。
・揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度シングル | 揺動角度ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準形(オートスイッチなし) | CRB | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
標準形(オートスイッチ付) | CDRB | シングル | 10,15,20,30,40 | 90°,180° | - |
縦型オートスイッチユニット付 | CRB□-A | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
可変角度調整ユニット付 | CRB□-B | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付 | CRB□-C | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
オートスイッチ D
エアシリンダ » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付、2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニック、タイマ付、耐強磁界・2色表示式、耐熱型・2色表示式、広域検出タイプ |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、耐強磁界・2色表示式、耐熱型 |
ショックアブソーバ RJ
エアシリンダ » ショックアブソーバ-
・最大作動回数1000万回。
・搬送物のソフト停止。
・M6~M27までラインナップ
・RBシリーズと取付けが互換。
・使用速度に適したバリエーション選択が可能。
Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
ソフトタイプ | RJ | 0.5~70 | 4~25 | M6~M27 |
ショートストローク タイプ | RJ | 0.5~3.7 | 5~10 | M8~M14 |
ISOシリンダ C85
エアシリンダ C75
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
-
・ISO規格(6432)準拠 (C85)
・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・オートスイッチ付
C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C85 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
標準形 | C85 | 複動両ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
標準形 | C85 | 単動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | C85 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | C85 | 単動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
ダイレクトマウント形 | C85 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
標準形 | C75 | 複動片ロッド | 32,40 |
標準形 | C75 | 複動両ロッド | 32,40 |
標準形 | C75 | 単動片ロッド | 32,40 |
ロッド回り止め形 | C75 | 複動片ロッド | 32,40 |
ロッド回り止め形 | C75 | 単動片ロッド | 32,40 |
ダイレクトマウント形 | C75 | 複動片ロッド | 32,40 |
バルブ付薄形シリンダ CVQ
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVQ | 複動 | 32,40,50,63 | CQ2 | SY3000相当 |
アクチュエータ位置センサ D-MP□
エアシリンダ » 計測シリンダエアシリンダ » アクチュエータ位置センサ
IO-Link対応機器 » 位置センサ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 位置センサ
スイッチ/センサ/コントローラ » 位置センサ
-
・アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力
・繰返し精度:0.1mm
・アナログ出力対応
・4種類の測定レンジ
・スイッチ出力対応
・IO-Link対応
シリーズ | 測定レンジ |
---|---|
D-MP025 | 25mm±1mm |
D-MP050 | 50mm±1mm |
D-MP100 | 100mm±1mm |
D-MP200 | 200mm±1mm |
ストッパシリンダ RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
エアシリンダ » ストッパシリンダ-
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
取付高さ固定形 | RSQ | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 12,16,20,32,40,50 |
取付高さ調整形 | RSG | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 40,50 |
高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370/CKQP-X2371
エアシリンダ » ピンシフトシリンダ-
・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
・位置再現性
・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
・コイルスクレーパ内蔵
・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
・耐強磁界オートスイッチ取付可能
種類 | シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|---|
標準磁石内蔵形 | CKQG-X2370 | 32, 40, 50 | 25, 30, 40, 50 |
強力磁石内蔵形 | CKQP-X2371 | 50 | 30, 50 |