WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


冷凍式エアドライヤ IDF

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量
(m3/min[ANR])
60Hz
使用冷媒管接続口径冷凍機出力
IDF6035℃
0.7MPa
5.36.1R410A(HFC)
GWP:2088
R17.5kw未満
IDF7035℃
0.7MPa
7.58.6R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/27.5kw未満
IDF8040℃
0.7MPa
10.912.8R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満
IDF9040℃
0.7MPa
13.515.5R410A(HFC)
GWP:2088
R27.5kw未満

空冷式アフタクーラ HAA

圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
    ・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離します。
    ・空冷式で冷却設備が不要。
    ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
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
  • 空冷式アフタクーラ HAA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HAA検索結果を表示
シリーズ適用コンプレッサ処理空気量 L/min(ANR)
HAA7.5~37kW1000~5700

吸着プレート SP

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応。
     吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません。
    ・高い加工精度。
    ・大きな吸着力。
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
シリーズ外形吸着部サイズ焼結金属エレメント粒径吸引ポート
SP長方形、正方形□50×50mm 、□100×100mm、□150×150mm
□200×200mm、□250×250mm、□300×300mm
φ0.3(球体)1/8

サクションアシストバルブ ZP2V

真空用機器 » サクションアシストバルブ
    ・ワークがなくても真空圧力の低下を抑制。
    ・ワーク変更による切換作業が不要。
    ・フィルタ内蔵(40μm)
    ・ワンタッチ管継手付
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
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
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
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□21-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□21-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

ベルヌーイグリッパ ZNC

真空用機器 » 特殊パッド
    ・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
    ・省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
    ・高リフト力:65N
     従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N)
    ・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
    ・アタッチメント
     ストッパ付:ワークの横滑りを防止
     振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
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
シリーズ材質サイズアタッチメント
ZNCアルミ
樹脂
ステンレス
ø20, ø30, ø40, ø60, ø80ストッパ付
振動抑制カバー付

真空パッド/基本形パッド ZP

真空用機器 » 真空パッド
    ・12サイズ、6種類のパッド形状
     用途に応じた取付金具の選択が可能
    ・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP平形φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16,
φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP平形リブ付φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP平形(首振り)φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZPベロウ形φ6, φ8, φ10, φ13, φ16,
φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP薄形φ10, φ13, φ16
ZP薄形リブ付φ10, φ13, φ16
ZP深形φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40

エアサクションフィルタ ZFA

真空用機器 » エアサクションフィルタ
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
  • エアサクションフィルタ ZFA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFA10検索結果を表示
    ZFA20検索結果を表示
シリーズ接続口径流量 L/min(ANR)ろ過度(μm)
ZFA101/85030
ZFA201/420030

真空エジェクタ ZH

真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・小型・軽量
     全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
     ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
     質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
     容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
    ・4種類の取付方法
     直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
    ・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
ボディ形式シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
直接配管形ZH05DSA0.56132〜13
直接配管形ZH07DSA0.712272〜20
直接配管形ZH10DSA1.026522〜32
直接配管形ZH13DSA1.340882〜50
直接配管形ZH15DSA1.5581172〜100
直接配管形ZH18DSA1.8761652〜125
直接配管形ZH20DSA2.0902012〜150
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH05B□A0.56132〜13
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH07B□A0.712272〜20
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH10B□A1.026522〜32
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH13B□A1.340882〜50
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH15B□A1.5581172〜100
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH18B□A1.8761652〜125
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH20B□A2.0902012〜150

フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
IO-Link対応機器 » 真空ユニット/真空マニホールド
    ・真空パッドとアクチュエータ駆動を同一マニホールド上で
     制御可能 [New]
     ・正圧ユニット
      5ポートソレノイドバルブ [New]
     ・真空エジェクタ 
      省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
    ・フィールドバス対応
      省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
      配線工数削減
      対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
    ・排気封止機能
      迅速なワーク離脱
    ・4連/8連/12連/16連マニホールド対応
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
  • フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
    取扱説明書
    エジェクタシリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZKJ070.7検索結果を表示
    ZKJ101.0検索結果を表示
    ZKJ121.2検索結果を表示
    ZKJ151.5検索結果を表示
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZKJ070.73126
ZKJ101.05348
ZKJ121.26368
ZKJ151.574102

Go Top