WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC

流体制御用機器 » 水性・溶剤系流体用バルブ
    ・2液塗料に対応(VCC12D)
     PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
     塗料の固着低減
    ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
     2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ)
     2・3ポート混載
     樹脂マニホールドブロック
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
  • 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VCC検索結果を表示
シリーズオリフィス径使用流体
VCCφ3.8水性・溶剤塗料、インク
洗浄剤(水、酢酸ブチル)、エア

クーラントバルブ SGC

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
    ・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
    ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
    ・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
    ・CE標準対応。
    ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • クーラントバルブ SGC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SGC検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
SGCN.C./N.O.3/8~29~51

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA

流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
    ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNA検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VNAN.C./N.O./C.O.1/8~210~50

5.0MPa(高圧)パイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC

流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
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
  • 5.0MPa(高圧)パイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VCH41検索結果を表示
    VCH42検索結果を表示
    VCH410検索結果を表示
    VCHC40検索結果を表示
  • 5.0MPa(高圧)パイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VCH41検索結果を表示
    VCH42検索結果を表示
    VCH410検索結果を表示
    VCHC40
シリーズ機種管接続口径オリフィス径(mmφ)
VCH412ポート弁 N.C.G3/4,1φ16
VCH422ポート弁 N.O.G3/4,1φ17.5
VCH4103ポート弁G1/2~1φ18
VCHC40チェック弁G3/4,1φ16

常時閉型高真空電磁弁 XSA

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
高真空機器 » 高真空バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 高真空バルブ
    ・最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
    ・リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
    ・2種の継手、めねじを用意
    ・消費電力:最大25%削減
    ・質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg
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
  • 常時閉型高真空電磁弁 XSA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
  • 常時閉型高真空電磁弁 XSA
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
シリーズ弁形式使用流体配管接続方式配管サイズ
XSA常時閉空気
不活性ガス
フェースシール継手
コンプレッション継手
1/4, 3/8
XSA常時閉空気
不活性ガス
Rc, NPTめねじ1/8, 1/4, 3/8

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・空気・中真空・水用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
    ・IP65
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
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW10/20検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径
VDW10/20N.C.φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8φ1~φ3.2

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・パイロット形蒸気タイプJSXP Series追加 New
    ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
     【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
    ・省スペース
     小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
     軽量:30% 削減(従来比)
    ・省エネ
     コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
    ・リード線 360°取出し可能
    ・屋外環境での耐候性向上
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSX直動形N.C./N.O.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□U直動形
大流量/省電力タイプ
N.C.1/8,1/4,3/82.4~7.1
JSX□□V直動形真空タイプN.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□H直動形高圧タイプN.C.1/4,3/83.2
JSX□□S直動形蒸気タイプN.C.1/4,3/85.6,7.1
JSXM直動形モジュラ取付形N.C.1/8,1/4,3/8,1/23.2,4
JSXDパイロット形N.C/N.O.1/4,3/8,1/2,3/4,1,
1 1/4,1 1/2,2,32A,40A,50A
10~50
JSXP蒸気タイプN.C.3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4,
1 1/2,2,32A,40A,50A
15~50
JSXZ差圧ゼロパイロット形N.C.1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,110~25

欧州Fガス規制対応サーモチラー HRZ-F

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
    ・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
    ・省エネ
     冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
     応じてインバータ制御
     消費電力:Max65%削減
     放熱水量:Max67%削減
    ・高性能
     温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
     冷却時間:Max46%短縮(当社比)
    ・使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
  • 欧州Fガス規制対応サーモチラー HRZ-F
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZ-F2kW, 4kW
    8kW, 10kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRZ-F-20~40℃
10~60℃
-20~90℃
2kW, 4kW
8kW, 10kW
±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液
エチレングリコール水溶液
清水・脱イオン水(純水)

サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ
    ・ラックに設置したまま作業可能
     フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
    ・省スペース:19インチラックに複数台搭載
    ・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・グローバル電源
     単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
     単相AC200~230V(50/60Hz)


    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRR1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW検索結果を表示
  • サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRR1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRR5~35℃
15~35℃
1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液(15%)

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
     設置面積22%削減
     電源系統:1系統でOK
    ・省エネルギー
     省エネ 消費電力30%削減
    ・タッチパネルを採用
    ・電源:三相AC200V(50Hz)
        三相AC200~230V(60Hz)
        三相AC380〜415V(50/60Hz)
        三相AC460~480V(60Hz)
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
  • サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRL100CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL200CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL300CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL400CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
  • サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRL100CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL200CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL300CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL400CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRL100CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式, 水冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)
HRL200CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式, 水冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)
HRL300CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)
HRL400CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)

Go Top