WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ワンタッチ管継手 10-KQ2

クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
10-KQ2ミリφ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0,
R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
10-KQ2インチφ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''10-32UNF
NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2

メンブレンエアドライヤ 10-IDG□A

クリーン/低発塵 » エアドライヤ
シリーズ出口空気流量L/min(ANR)出口空気大気圧露点(℃)
10-IDG30A~100A300~1000-20
10-IDG30HA~100HA300~1000-15
10-IDG30LA~100LA75~300-40
10-IDG60SA~100SA50~150-60
10-IDG3~10025~1000-20
10-IDG3H~100H25~1000-15
10-IDG30L~100L75~300-40
10-IDG60S~100S50~150-60

リニアガイド平行移動タイプ 11-/22-MHZ2

クリーン/低発塵 » エアチャック
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
タイプシリーズシリンダ内径 (mm)
標準11-/22-MHZ210,16,20,25

ロータリアクチュエータ 10-/21-CRB1

クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
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
シリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
10-CRB1シングル、ダブル10,15,20,3090°,180°,270°90°,100°
21-CRB1シングル、ダブル10,15,20,3090°,180°,270°90°,100°

エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CJ2-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CJ2複動片ロッド6
標準形10-/11-/21-/22-CJ2-Z複動片ロッド10,16
標準形10-/11-/21-/22-CJ2W-Z複動両ロッド10,16
ダイレクトマウント形10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z複動片ロッド10,16

5ポートソレノイドバルブ  10-SY

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SY30001.1dm3(s・bar)φ400.35
10-SY50002.8dm3(s・bar)φ630.35
10-SY70004.5dm3(s・bar)φ800.35
10-SY900010dm3(s・bar)φ1000.35

立型サクションフィルタ FHIA

油圧機器 » 油圧用機器
    ・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために使用する立型のサクションフィルタ。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
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
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FHIA1/2B~4B30~1300負圧マイクロメッシュ:
74,105,149

薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。
    ・オートスイッチの取付可能。
    ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
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
シリーズ呼び圧力(MPa)ボディ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHQ3.5アルミ複動片ロッド20,32,40,50
63,80,100
CHQW3.5アルミ複動両ロッド20,32,40,50
63,80,100

計装用被覆付チューブ(1心/2心) IN-241・T-X120/121/166

計装用補助機器 » 配管材
    ・チューブ保護用として、外層に塩化ビニルまたはポリオレフィン系樹脂を使用した2層構造。
    ・インナチューブ色:「黒」「黒+白」
シリーズチューブサイズ
外径(øD)×内径(ød)
使用流体
IN-241,T-X120/121/166φ6×φ4
φ8×φ6
φ10×φ7.5
空気

Go Top