WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
     NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
  • NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFN200N検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
VFN200N5.410.311.381.8

圧力スイッチ IS

計装用補助機器 » 検出変換器
    ・圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。
    ・圧力調整範囲:0.02〜0.1MPa
    ・電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能
    ・機械的寿命:10万回
シリーズ接続口径設定調整範囲 (MPa)接点
IS100Rc1/40.02~0.1マイクロスイッチ使用
A・B 2接点

Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1

計装用補助機器 » アクチュエータ
    ・入力信号(空気圧)に比例したシリンダ位置決めが可能。
    ・補正動作機能付:負荷変動により位置ずれしても初期設定位置に戻ります。
シリーズボア径ストローク(mm)空気接続口径供給圧力(MPa)入力圧力(MPa)
CPA2φ50~10025~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1
CPS1φ125~30030~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1

電-空変換器 IT600/601

計装用補助機器 » 電ー空変換器
    ・電流信号に比例した空気圧力を出力可能
    ・広い出力圧力範囲/0.02〜0.6MPa
    ・すぐれた応答性
    ・独立した電気機器部/耐圧防爆構造
    ・スムーズなスパン調整
シリーズ接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
IT600Rc1/40.14~0.244~20mADC
IT601Rc1/40.24~0.74~20mADC

ブースタリレー IL100/XT240

計装用補助機器 » リレー/バルブ
    ・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作部の容量が大きい場合に使用。
    ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
  • ブースタリレー IL100/XT240
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IL100検索結果を表示
    XT240
シリーズ管接続口径入力・出力入出力圧
IL100Rc1/4, 3/81:10.7MPa
XT240Rc. NPT 1/4 (SIG),1 (SUP. OUT)1:10.7MPa

フィルタ付減圧弁 1301/IW

計装用補助機器 » 減圧弁
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
  • フィルタ付減圧弁 1301/IW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IW検索結果を表示
    1301
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過精度
IWRc1/40.02~0.2
0.02~0.3
0.02~0.5
5μm
1301Rc1/40.02~0.2
0.02~0.29
0.02~0.49
5μm

電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
    ・モニターリング機能
    ・防爆構造
      電-空ポジショナ:
       TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)
      スマートポジショナ:
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
    ・HART通信機能(スマートポジショナ)
種類シリーズタイプ管接続口径
(Rc, NPT, G)
供給空気圧力
(MPa)
入力電流
電-空ポジショナIP8000レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
電-空ポジショナIP8100ロータリタイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8001レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8101ロータリタイプ1/40.3~0.7DC4~20mA

焼結金属エレメント EB/ES

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 焼結金属エレメント
    ・機械的強度、耐圧が大きく、腐食に強い。
    ・機械加工、かしめ、ろう接、溶接および同時焼結が可能。
    ・洗浄により繰り返し使用が可能。
シリーズ材質公称ろ過精度
EBブロンズ(1)2,5,10,20,40,70,100,120μm
( )は準標準。
ESステンレス(1)2,5,10,20,40,70,100,120μm
( )は準標準。

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
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
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGD検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGDRc3/8,1/2,3/40.7,1MPaMAX.80

真空ロッドレスシリンダ CYV

高真空機器 » 真空ロッドレスシリンダ
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
  • 真空ロッドレスシリンダ CYV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CYV検索結果を表示
シリーズ使用環境圧力{Pa(ABS)}チューブ内径(mm)
CYV大気~1.3×10-415,32

Go Top