WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370

アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
    ・位置再現性
    ・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
    ・コイルスクレーパ内蔵
    ・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
    ・耐強磁界オートスイッチ取付可能
種類 シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm))
標準磁石内蔵形CKQG-X237032, 40, 5025, 30, 40, 50

クランプシリンダ CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
標準形オートスイッチ
(バンド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKGA-XC88/XC89/XC91複動2880, 100

銅系・フッ素系不可 20-

銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ » 銅系・フッ素系不可仕様 20-
    ・銅系・フッ素系材質の規制がある環境での使用に対応。
    ・外形寸法は標準と同等。
名称シリーズ
銅系・フッ素系不可20-Series

プロセスガス用機器 25A

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » プロセスガス用機器
シリーズ型式仕様
高純度用
ダイヤフラムバルブ
AZ3542□25A
AZ4542□25A
エアオペレート
一般ガス用
ダイヤフラムバルブ
AK3542□25A
AK4542□25A
エアオペレート

2ポートソレノイドバルブ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 流体制御機器
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
  • 2ポートソレノイドバルブ 25A-
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2
    直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2
    パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD
    パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD
    差圧ゼロ作動パイロット形
    2ポートソレノイドバルブ
    25A-VXZ検索結果を表示
    差圧ゼロ作動パイロット形
    2ポートソレノイドバルブ
    25A-VXZ
シリーズ型式仕様
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSXSUSボディ:水、空気、油
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSXALボディ:空気
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-JSX大流量/省エネタイプ
SUSボディ:水、空気、油
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ25A-VX2水用/油用/中真空用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD空気用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ25A-VXD水用
差圧ゼロ作動パイロット形
2ポートソレノイドバルブ
25A-VXZ空気用
差圧ゼロ作動パイロット形
2ポートソレノイドバルブ
25A-VXZ水用

検出スイッチ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチ
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
シリーズ型式仕様
圧力スイッチ25A-ZSE20(F)/ISE203画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20A(F)/ISE20A3画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20B(F)/ISE20B3画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H)汎用流体用 3画面高精度
フロースイッチ25A-PF2M7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF2M7-Lエア用/表示一体型(IO-Link)
フロースイッチ25A-PFM7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PFM5エア用/分離型
フロースイッチ25A-PFM3エア用/フローモニタ
フロースイッチ25A-PFMB7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3A7□Hエア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3A7□H-Lエア用/表示一体型(IO-Link)
フロースイッチ25A-PF3W7-Z水用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3W5-Z水用/分離型
フロースイッチ25A-PF3W水用/表示一体・分離型
フロースイッチ25A-PF3W-U塩化ビニル製/表示一体・分離型
フロースイッチ25A-PF3W30水用/フローモニタ

チューブ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » チューブ
    ※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
      詳細は標準品カタログをご確認ください。

    ・チューブ/Tはこちら
    ・チューブ/TSはこちら
    ・チューブ/TUはこちら
    ・チューブ/TA□はこちら
    ・チューブ/TLはこちら
    ・チューブ/THはこちら
    ・チューブ/TDはこちら
    ・チューブ/TPSはこちら
    ・チューブ/IDKはこちら
シリーズ型式-2仕様
チューブT
ナイロン
チューブTS
ソフトナイロン
チューブTU
ポリウレタン
チューブTA□
帯電防止
チューブTL
フッ素樹脂
チューブTH
FEP
チューブTD
軟質フッ素樹脂
チューブTPS
ソフトポリフィン
チューブIDK
モイスチャーコントロールチューブ

Go Top