WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動スライドテーブル/薄形タイプ LES

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
    ・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
    ・垂直可搬質量:MAX.50%UP
    ・軽量:最大29%減
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
    ・タクトタイムの短縮が可能
     最大加減速度:5,000mm/S2
     最大速度:400mm/s
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LES8□30,50,75MAX.1MAX.0.5MAX.4004 ,8
ステップモータ
(サーボDC24V)
LES16□30,50,75,100MAX.3MAX.3MAX.4005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
LES25□30,50,75,100,125,150MAX.5MAX.5MAX.4008、16
サーボモータ
(DC24V)
LES8□A30,50,75MAX.1MAX.1MAX.4004,8
サーボモータ
(DC24V)
LES16□A30,50,75,100MAX.3MAX.3MAX.4005,10
サーボモータ
(DC24V)
LES25□A30,50,75,100,125,150MAX.5MAX.4MAX.4008,16

電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・耐塵・防滴(IP65)仕様

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・耐塵・防滴(IP65相当)仕様
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY1630~
300
MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY2530~
400
MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY3230~
500
MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY4030~
500
MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY16A30~
300
MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEY25A30~
400
MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEY25□S30~
400
MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEY32□S30~
500
MAX.588MAX.12005,10,20
ACサーボモータLEY63□S100~
800
MAX.3343MAX.10005(2.86),5,10,20
ACサーボモータLEY100100~
1000
MAX.12000MAX.5002,3.3,10

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 LEY-X8

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
    電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 LEY-X8
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEY25-X8検索結果を表示
    LEY32-X8検索結果を表示
    LEY40-X8検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY25-X830~400MAX.452MAX.4003,6,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY32-X830~500MAX.707MAX.4004,8,16
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY40-X830~500MAX.1058MAX.4004,8,16

電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
    ・耐モーメント:最大61%向上
    ・テーブル変位量:最大50%低減
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
     メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS1650~500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS2550~800MAX.30MAX.11006,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS3250~1000MAX.50MAX.12008,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS40150~1200MAX.65MAX.120010,20,30
ACサーボモータLEKFS2550~800MAX.20MAX.15006,12,20
ACサーボモータLEKFS3250~1000MAX.45MAX.15008,16,24
ACサーボモータLEKFS40150~1200MAX.60MAX.150010,20,30

カードモータ® LAT3

電動アクチュエータ/電動シリンダ » カードモータ
    ・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
    ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
    ・最大押当て推力:6N
    ・繰返し位置決め精度:±5μm
    ・押当て測長精度:±10μm
    ・最高使用頻度:500cpm
シリーズストローク(mm)センサ
(光学式リニア
エンコーダ)分解能
押当て
瞬時最大推力
繰返し
位置決め
精度
押当て
測長
精度
最高速度
LAT3F10, 20, 30, 501.25μm~6N±5μm±10μm400mm/s
LAT3M505μm~6N±20μm±40μm400mm/s
LAT310, 20, 3030μm~6N±90μm±100μm400mm/s

オートスイッチ D

ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式
診断出力付2色表示式
耐水性向上品・2色表示式
タイマ付
D Series有接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX16

支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHC2-6検索結果を表示
    MHCA2-6検索結果を表示
    MHCM2-7検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHC2-66
MHCA2-66
MHCM2-77

平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
     全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
     厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
     重さ:最大180g減(420g→240g)
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
    ・高精度リニアガイド採用
     繰返し精度:±0.01mm
    ・1ランク上のリニアガイドを採用
     剛性の向上
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
  • 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    コンパクトタイプJMHZ2検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
コンパクトタイプJMHZ28,12,16,20

ミニロータリアクチュエータ CRJ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
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
シリーズラック形式サイズ揺動角度
基本形
揺動角度
外部ストッパ付
CRJシングル05,190°100°180°190°90°180°

Go Top