キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
スリットバルブ XGT
高真空機器 » スリットバルブ
-
・半導体装置などにおける、ロードロックチャンバーとトランスファーチャンバーおよびトランスファーチャンバーとプロセスチャンバー間との仕切り弁に適しています。
シリーズ | 使用環境圧力 Pa(abs) | 使用流体 | 開口窓寸法 (高さ×幅)mm | 作動圧力 MPa(G) |
---|---|---|---|---|
XGT | 大気圧~10-6 | 不活性ガス系の真空 | 32×222 46×236 50×336 | 0.45~0.6 |
スムーズベントバルブ XVD
高真空機器 » 高真空バルブノングリース 窒素(N2)対応機器 » 高真空バルブ

-
・バルブとニードル弁一体化構造配管スペース1/4(従来比)
・シート部にメタルダイヤフラム採用でパーティクルを大幅低減。
・初期給気、主給気ともに流量調整可能。
シリーズ | 弁形式 | 使用流体 | 配管接続方式 | 配管サイズ |
---|---|---|---|---|
XVD | 常時閉 (加圧開・スプリングシール) | 窒素、空気、 不活性ガス等 | VCR® Swagelok® | 1/4B |
アルミ製高真空L型バルブ XLA/C-100・160(-1)-X152
高真空機器 » 高真空バルブ-
・ベローズ耐久性向上(フランジサイズ100、160)
・寿命:200万回
・装置の省スペース化が可能
排気方向制限なし(弁体側←→ベローズ側 両方向可能)
取付姿勢の自由度アップ
・軽量・コンパクト
シリーズ | 操作方式 | 弁形式 | 軸シール 方式 | 用途 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XLA-100・160-X152 | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100,160 |
XLC-100・160-1-X152 | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100,160 |
ペルチェ式サーモコン HEC
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
-
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 フッ素化液 |
レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ-
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積21%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力17%削減
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力(CH1, 2合計) | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLE050-A | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE050-W | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 水冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE090-A | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 8.0kW/9.5kW (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE090-W | CH1:9kw,19kW,26kW CH2:1.0kW(最大1.5kW) | 9.5kW/11.0kW (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 水冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ

-
※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
---|---|---|---|
PAF3410 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3413 | エアオペレート型 | 1~15 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF3410-X68 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5410 | 自動運転型 | 5~45 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAF5413 | エアオペレート型 | 5~38 | New PFA (フッ素樹脂) |
プロセスポンプ PA5000
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)-
・小型/省エネ/吐出量アップのボディ材質
ポリプロピレン(PP)を追加
・小型:高さ185mm× 幅134mm× 奥行202mm
・軽量:3.0kg(ポリプロピレン)
・接液ボディ材質
PP(ポリプロピレン)/アルミニウム/ステンレスから選択可能
・自動運転型/エアオペレート型を用意
・自給式で呼び水不要
シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | ボディ接液部材質 |
---|---|---|---|
PA50□□ | 自動運転 エアオペレート | 63 | ポリプロピレン(PP) |
PA51□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | アルミニウム(ADC12) |
PA52□□ | 自動運転 エアオペレート | 60 | ステンレス(SCS14) |
塩化ビニル製急速排水バルブ LVW
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製バルブ

-
・JIS規格 塩化ビニル製配管対応(JIS K 6742)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液
・接液部材質:PVC(ボディ)
PTFE(ポペット)
FKM(Oリング:標準)
EPDM(Oリング:オプション)
・流量特性:Cv値 10~198
・ユニオン接続により配管が容易。
シリーズ | 適用チューブ外径 | オリフィス径 | 弁形式 |
---|---|---|---|
LVW60 | φ32(呼び径25A) | φ25 | 複動 |
LVW80 | φ38(呼び径32A) | φ40 | 複動 |
LVW80 | φ48(呼び径40A) | φ40 | 複動 |
LVW90 | φ60(呼び径50A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ75(呼び径65A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ89(呼び径80A) | φ80 | 複動 |
薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ

-
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
・有機溶剤対応
ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVA | エアオペレートタイプ ねじ込み型 | N.C./N.O./複動 | 1/8~1 | 2~22 |
LVA | エアオペレートタイプ 有機溶剤対応 | N.C./N.O./複動 | ミリ:6~19 インチ:1/4~1 | 4~22 |