WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・乾燥空気、N2
    ・3色表示3画面対応
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2MC検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PF2MC5~500
10~1000
20~2000

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
    ・乾燥空気、N2
    ・ノングリース仕様。
    ・流量調整弁一体化。
    ・小型、省スペース。

    ※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
     PF2M721シリーズをご選定願います。
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PFMB5~500
10~1000
20~2000

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS3000正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
IS3000正圧0.1~0.7MPa

小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
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
  • 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE541真空圧検索結果を表示
    PSE543連成圧検索結果を表示
    PSE540正圧検索結果を表示
  • 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PSE541真空圧検索結果を表示
    PSE543連成圧検索結果を表示
    PSE540正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
PSE541真空圧0~-101kPa
PSE543連成圧-100~100kPa
PSE540正圧0~1MPa

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
    ・M12コネクタ タイプを追加
    ・微圧レンジを追加
    ・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・IO-Link対応
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
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
ZSE20 (F) ISE201出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20A (F) ISE20A2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧−50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0PaIP40空気
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力 (電圧/電流)連成圧−500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPaIP40空気
ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP65空気
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPaIP65汎用流体

禁油・外部銅系不可用圧力計 G46E

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力計
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
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
G46Eφ42.5R1/8,1/4

ブロー用ノズル KN

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
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
  • ブロー用ノズル KN
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    KNくい込み管継手付ノズル
    KNおねじ付ノズル
    KNL銅管ロングノズル
    VMG銅管ロングノズルセット検索結果を表示
    KN-Q□Aワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)
    KN-Q□ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ)
    KNKくい込み管継手付首振りノズル
    KNKおねじ付首振りノズル
    KNH高効率ノズル
    KNSくい込み管継手付低騒音ノズル
    KNSおねじ付低騒音ノズル
    KNP標準測定子
    KNP先細測定子
    P5670129-□ノズルカバー
    KN-R03-400-X1484ブロワー用ノズル(オーダーメイド )
    KN-06-150-X1567ベンダーチューブ(オーダーメイド )
    KNステンレス製ノズル(オーダーメイド )
    ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249バキュームフロー
シリーズ種類ノズル径
KNくい込み管継手付ノズルφ1~φ6
KNおねじ付ノズルφ1~φ8
KNL銅管ロングノズルφ1.5~φ3
VMG銅管ロングノズルセットφ1.5~φ3.5
KN-Q□Aワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)φ1~φ3
KN-Q□ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ)φ1~φ3
KNKくい込み管継手付首振りノズルφ4,φ6
KNKおねじ付首振りノズルφ4,φ6
KNH高効率ノズルφ1~φ2
KNSくい込み管継手付低騒音ノズルφ0.75×4~φ1×4
KNSおねじ付低騒音ノズルφ0.75×4~φ1.1×8
KNP標準測定子φ2.5
KNP先細測定子φ0.7
P5670129-□ノズルカバーカタログをご確認ください。
KN-R03-400-X1484ブロワー用ノズル(オーダーメイド )4×11(ノズル口径寸法)
KN-06-150-X1567ベンダーチューブ(オーダーメイド )φ1.5
KNステンレス製ノズル(オーダーメイド )カタログをご確認ください。
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249バキュームフローカタログをご確認ください。

クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナ
クリーン/低発塵 » クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ
    ・クリーンルーム内(清浄度クラス4:ISO14644-1)で直接排気が可能!
     クリーンルーム内のエア機器に取付けるだけで直接排気が可能です。
    ・排気エア・リリーフエアの配管レス化。配管スペース、配管工数を削減。
    ・消音効果:30dB(A)以上
    ・ワンタッチ管継手タイプを用意。
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
  • クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SFE検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)最大処理流量 L/min(ANR)管接続口径
SFE0.01(捕集効率99.99%)3,30,65,130,200M5×0.8,R1/8,R1/4
φ4,φ6,φ8,φ10

真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナ
    ・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
    ・油煙のない快適な作業環境を実現。
    ・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
    ・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
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
特長

Go Top