キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
オールステンレス真空エジェクタ ZH□□-X267
真空用機器 » 真空エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 |
ZH07-X267 | 0.7 | 12 | 23 | 2~20 |
ZH10-X267 | 1.0 | 24 | 46 | 2~32 |
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
-
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
シリーズ | 適応機種 |
---|---|
LC3F2 | LZB,LZC |
電動アクチュエータ/スライダタイプ LEF
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、 パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.900 | 6, 12 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1000 | 8, 16 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1000 | 10, 20 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | MAX.2000 | 54相当 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | MAX.2000 | 54相当 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | MAX.2000 | 54相当 |
電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド 11-LEFG
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

クリーンシリーズ
・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
駆動方式 | 型式 | ストローク (mm) |
---|---|---|
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
ボールねじ駆動/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(ZJタイプ) LEHZJ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
-
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZJ | 10 | 4 | 6~14 | 3~6 | 5~80 |
LEHZJ | 16 | 6 | 6~14 | 4~8 | 5~80 |
LEHZJ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZJ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ミニチュア
-
・小型・軽量
W21mm×H41mm×L138.6mm、質量290g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 [N] 基本 | 押当て 推力 [N] コンパ クト | 最大可搬 質量 [kg] (水平) 基本 | 最大可搬 質量 [kg] (水平) コンパ クト | ねじ リード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステップ モータ (サーボ DC24V) | LEPS6 | 25,50 | MAX.20 | ― | MAX.1.0 | ― | 4.8 |
ステップ モータ (サーボ DC24V) | LEPS10 | 25,50 | MAX.50 | MAX.40 | MAX.2.0 | MAX.2.0 | 5,10 |
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
-
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LESH8□ | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LESH16□ | 50,100 | MAX.8 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
サーボモータ (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | MAX.5 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | MAX.6 | MAX.2.5 | MAX.400 | 8,16 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
・保護構造:IP65相当/IP67相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
※サイズ32、40の場合
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | MAX.452 | MAX.300 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | MAX.707 | MAX.300 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | MAX.130 | MAX.300 | 3,6,12 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータストレート形 LEY□D
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | MAX.452 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY16D | 50~ 300 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25D | 50~ 400 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25D | 30~ 400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32D | 30~ 500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
ACサーボモータ | LEY63D | 100~ 800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY100D | 100~ 1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 10 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
-
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:65kg
・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS16 | 50~ 500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS25 | 50~ 800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS32 | 50~ 1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS40 | 150~ 1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
サーボモータ (DC24V) | LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEFS25A | 50~ 800 | MAX.18 | MAX.800 | 6,12,20 |
ACサーボモータ | LEFS25S | 50~ 800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6,12,20 |
ACサーボモータ | LEFS32S | 50~ 1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEFS40S | 150~ 1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10,20,30 |