WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド。
    ・コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
    ・個別配線との混載が可能。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VV100検索結果を表示
シリーズ流量特性
2a/2b→3(E)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2a/2b→3(E)
b
消費電力(W)真空使用可能
VV1000.050.290.4(標準)
0.15(節電回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。
    ・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
              VV3QZ32,VV3QZ35
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
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VQZ1000.560.300.140.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ2001.70.360.450.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ3003.00.330.720.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa

ハンドレバーバルブ VHL

方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
    ・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
    ・質量最大45%軽量化
     ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合
    ・占有面積58%削減
     VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
    ・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
     パネルマウント取付の場合
     ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合
    ・流量73%UP
     ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))
    ・3種類の操作方式
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
  • ハンドレバーバルブ VHL
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VHL検索結果を表示
名称シリーズ操作方式接続口径
ハンドレバーバルブVHLスプリングリターン
ディテント
ディテント式ダブルアクション
1/4

協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ  RMHZ2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・マニュアル式チェンジャを標準搭載
     簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能
    ・空気消費量を最大80%削減
    ・ガイド一体構造により高剛性、高精度を実現
    ・高精度リニアガイド採用
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
  • 協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ  RMHZ2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHZ2検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ  RMHZ2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHZ2検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHZ2254.272.214

OSHA規格対応ワンタッチ管継手用ノズル KNA(G)-Q10-180

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
    ・OSHA規格(1910.242(B))に準拠
     吐出口は密封されない構造。
     作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
    (使用圧力:0.5MPa以下)
    ・CO₂排出量(空気消費量)42%削減
    ・低騒音:最大8dB(A)低減
     ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) KN-Q10A-200との比較
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
  • OSHA規格対応ワンタッチ管継手用ノズル KNA(G)-Q10-180
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    KNA-Q10-180ワンタッチ管継手用ノズル検索結果を表示
    KNAG-Q10-180ワンタッチ管継手用ノズル検索結果を表示
シリーズ種類ノズル径材質
KNA-Q10-180ワンタッチ管継手用ノズルø1.8相当PBT
KNAG-Q10-180ワンタッチ管継手用ノズルø1.8相当SUS316

ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・透明ケースガードを採用
     2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
     視認性向上:360°
    ・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
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
  • ミストセパレータレギュレータ AWM-D
    マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AWM20~40-D検索結果を表示
    AWD20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.3
AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.01

目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・高さ寸法最大20.8mm削減
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・スタッド位置右側/左側タイプを用意
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
  • 目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプJAS-S検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプJAS-SM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8
φ3.2,φ4,φ6φ1/8'',φ5/32'',φ1/4''

Go Top