電動アクチュエータ
» 環境対応-製品一覧

電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
-
・保護構造:IP65相当/IP67相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
※サイズ32、40の場合
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | MAX.452 | MAX.300 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | MAX.707 | MAX.300 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | MAX.130 | MAX.300 | 3,6,12 |