電動アクチュエータ
» バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-製品一覧

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
・高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
・オートスイッチに対応(ストレートのみ)
リミット確認用、中間信号確認用
・ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG25 | 30~100 | MAX.238 | MAX.250 | 6,8 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG32 | 30~100 | MAX.370 | MAX.200 | 6,8 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG40 | 30~100 | MAX.553 | MAX.150 | 6,8 |