電動アクチュエータ
» バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-製品一覧

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ LEFS□G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
※LEFS25GH-400を0→400で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS16G | 50~500 | MAX.15 | MAX.800 | 5,10 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6,12,20 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8,16,24 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大可搬質量:65kg
・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS16 | 50~500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS25 | 50~800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS32 | 50~1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS40 | 150~1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB16 | 300~1000 | 1 | 48~1100 | 48相当 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB25 | 300~2000 | 10 | 48~1400 | 48相当 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB32 | 300~2000 | 19 | 48~1500 | 48相当 |