キーワード検索に1,226件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ステンレス製高真空L型/ストレート型バルブ XM/XY
高真空機器 » 高真空バルブ
-
・ガス溜まりのない精密鋳造一体構造。
・アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)
注)ストレート型にサイズ16はありません。
シリーズ | 操作方式 | 軸シール 方式 | 弁形式 | 材質 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XMA/XYA | エア オペレート | ベローズシール | 単動 (N.C.) | ボディ:SCS13(SUS304相当) ベローズ:SUS316L | 16~80 注) |
XMC/XYC | エア オペレート | ベローズシール | 複動 | ボディ:SCS13(SUS304相当) ベローズ:SUS316L | 16~80 注) |
XMD/XYD | エア オペレート | ベローズシール Oリングシール | 単動 (N.C.) | ボディ:SCS13(SUS304相当) ベローズ:SUS316L | 25~80 |
XMH/XYH | 手動 | ベローズシール | 手動 | ボディ:SCS13(SUS304相当) ベローズ:SUS316L | 16~50 注) |
ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
-
・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
・小型、低騒音。
・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | -15~60℃ | 140W 280W | 0.01℃ | 丸型構ペルチェ式水冷 | 清水 フッ素化液 |
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'',1'' | 半透明 |
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ

-
・ノンビス一体構造。
アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル
構造。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PVDF
注)チューブサイズ。
※薬液用バルブLVQ Seriesのインサート式継手一体型スペースセービング
LQ2継手仕様は、2025年3月に生産中止を予定しております。
LQ1継手仕様でご選定願います。
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVQ | 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 3~25 | 1/8〜1 | 4~22 |
LVQ | スペース セービング タイプ | N.C./N.O./複動 | 継手サイズ: 2~6 | 継手サイズ: 2~6 | 4~22 |
LVQ | チューブ出し | N.C./N.O./複動 | 6~25 注) | 1/4〜1 注) | 4~22 |
低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・コンパクト
全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート)
バルブ幅・高さ:10mm
質量:10g(2ポート)、20g(3ポート)
・大流量
C[dm3/(s·bar)]:0.25(2ポート)、0.5(3ポート)
流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時)
シリーズ | 弁構造 | C[dm3/(s·bar)] | 流量[L/min(ANR)] 0.2MPa時 | 切換方式 |
---|---|---|---|---|
SX91 | 2ポート 直動ポペット弁 | 0.25 | 45 | ノーマルクローズ |
SX92 | 2ポート 直動ポペット弁 | 0.12 | 22 | ユニバーサル |
SX090 | 3ポート 直動ポペット弁 | 0.5 | 90 | ユニバーサル |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 | 10~25 |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS100/150
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5〜35℃ | 9.5kW, 14.5kW (60Hzの場合) | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3WB 一体型(ベーシックタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WC 一体型(ストレートタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WS 分離型(サプライタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WR 分離型(リターンタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:空気, N2
・流量レンジ:最大12,000L/min
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・耐ドレン・異物性能向上
・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
・スルーボア構造
・IO-Link対応
・エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3A□H(-L) | 10~1000 20~2000 30~3000 60~6000 120~12000 |
汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・耐電圧:AC500V
・保護構造:IP65
・接流体部材質
配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
角リング:FKM(PSE575/576/577)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 | 耐圧力 |
---|---|---|---|
PSE570 | 正圧 | 0~1MPa | 3.0MPa |
PSE573 | 連正圧 | -100~100kPa | 600kPa |
PSE574 | 正圧 | 0~500kPa | 1.5MPa |
PSE575 | 正圧 | 0~2MPa | 5.0MPa |
PSE576 | 正圧 | 0~5MPa | 12.5MPa |
PSE577 | 正圧 | 0~10MPa | 30MPa |