キーワード検索に1,226件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
クロスローラ平行移動 MHQ□2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
高剛性タイプ | MHQG2 | 32,40 |
ダストカバー付 | MHQJ2 | 10,16,20,25 |
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ-
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較
・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
既存製品より低速域で使用することが可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
基本形 | MSQ | ダブル | 10,20,30,50 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ-
・小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
・要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
・ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
・取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
電磁弁付 | CVRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
伸長/圧縮両方向形ダンパー RB-ADA
エアシリンダ » ショックアブソーバ型式 | シリーズ | ストローク | 最大推進力 伸長側 OUT | 最大推進力 圧縮側 IN |
---|---|---|---|---|
伸長/圧縮 両用ダンパー | RB-ADA | 50~150 | 2000 | 2000~1335 |
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
形式 | シリーズ | チューブ内径(mm) | 適用バルブ |
---|---|---|---|
すべり軸受形 | MVGQM | 12,16,20 | SYJ3000 |
すべり軸受形 | MVGQM | 25,32,40,50,63 | SYJ5000 SYJ7000 |
ボールブッシュ軸受形 | MVGQL | 25,32,40,50,63 | SYJ5000 SYJ7000 |
ボールブッシュ軸受形 | MVGQL | 80,100 | VF3000 |
ハイロッドレスものさしくん ML2B
エアシリンダ » 計測シリンダ
-
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込んだシリンダ。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
---|---|---|---|
ML2B | 複動 | 25,32,40 | CEU5/CEU2 |
エスケープメント MIW/MIS
エアシリンダ » ストッパシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
2本フィンガタイプ | MIW | 複動 | 8,12,20,25,32 |
1本フィンガタイプ | MIS | 複動 | 8,12,20,25,32 |
クランプシリンダ CK□1
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
・3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)
※CK1□-Z Seriesは2025年2月末に生産終了しました。
CK1□-Z1 Seriesをご選定願います。▶詳細はこちら
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | CK1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
標準磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKG1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
強力磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKP1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |